1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Lasersensoren
  5. Einsatz in der Montage- und Handhabungstechnik

Lasersensoren - Einsatz in der Montage- und Handhabungstechnik

  • Präzise Erfassung von Kleinteilen
  • Hohe Schaltfrequenz für schnelle Prozesse
  • Frontale oder seitliche Optik
  • Präzise Hintergrundausblendung
  • Umfangreiches Sortiment an Systemkomponenten für einfache Montage und präzise Feinjustage

Lasersensoren - Einsatz in der Montage- und Handhabungstechnik



Einsatz in der Montage- und Handhabungstechnik

Die kompakten Lasersensoren der Bauform OJ eignen sich für die zuverlässige Positionserfassung in der Zuführ-, Montage- und Handhabungstechnik unter beengten Einbauverhältnissen.

Das Produktsortiment umfasst Einweglichtschranken, Reflexlichtschranken oder Reflexlichttaster mit präziser Hintergrundausblendung. Die unterschiedlichen Varianten in Kombination mit seitlicher oder frontaler Optik bieten höchste Flexibilität beim Einbau der Geräte.

Die Befestigung erfolgt entweder über Einrasten des Gerätes in einen mitgelieferten Montagehalter oder über die mit einer Edelstahlhülse verstärkten Befestigungslöcher. Ein umfangreiches Sortiment an Systemkomponenten ermöglicht die einfache und schnelle Montage der Sensoren.

Der auf dem Objekt sichtbare Laserlichtfleck erleichtert die Ausrichtung der Sensoren während der Inbetriebnahme.

Durch die Hintergrundausblendung können die Reflexlichttaster so eingestellt werden, dass sie Objekte mit unterschiedlichen Oberflächen präzise und sicher erfassen.