1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Kapazitive Sensoren
  5. Erfassung durch nicht metallische Behälterwände

Kapazitive Sensoren - Erfassung durch nicht metallische Behälterwände

  • Zuverlässige Füllstanderfassung durch nicht metallische Behälterwände
  • Einfacher Abgleich in der Applikation mittels Tastendruck oder IO-Link
  • Varianten mit automatischer Erkennung von PNP- oder NPN-Ausgangslasten
  • Öffner- oder Schließerfunktion wählbar
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes

Kapazitive Sensoren - Erfassung durch nicht metallische Behälterwände



Erfassung durch nicht metallische Behälterwände

Kapazitive Sensoren erfassen Schüttgüter oder Flüssigkeiten durch nicht metallische Behälterwände oder an Bypässen. Sie werden eingesetzt, um den Mindestfüllstand, Leckagen oder eine Überfüllung von Behältern zu erfassen. Typische Einsatzgebiete finden sich in der Holz-, Papier-, Glas-, Kunststoff-, Lebensmittel-, Chemie und Halbleiterindustrie.

Die Parametrierung erfolgt wahlweise direkt über die Tasten am Sensor oder per IO-Link-Schnittstelle. Varianten mit automatischer Lasterkennung vereinfachen die Projektierung und Inbetriebnahme an unterschiedlichen Auswertesystemen.