Convertisseurs et afficheurs IO-Link
Dans les machines et installations existantes, on utilise encore souvent des capteurs et des actionneurs avec des signaux analogiques ou binaires pour la commande et la régulation. Dans le cadre de la digitalisation et des projets de rétrofit, les utilisateurs cherchent des moyens simples de les optimiser et de rendre utilisables au niveau informatique les signaux ou données existants.
Pour ces applications et d’autres, ifm a développé une large gamme de convertisseurs IO-Link. Cela permet par exemple de convertir rapidement et facilement des signaux standards en signaux IO-Link et de les utiliser dans le système de contrôle-commande ou dans le monde informatique, avec de nombreux avantages. Contrairement aux signaux de commande traditionnels, IO-Link offre entre autres plus d’informations, une plus grande possibilité de diagnostic et évite les problèmes de CEM.
Trouvez ici le convertisseur adapté à votre application.
Sujets
| Fonction | Entrée | Sortie | Afficheur | Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4 à 20mA | 1x IO-Link / SIO 1x 4 à 20mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0 à 10V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Conversion de signaux IO-Link en signaux analogiques | IO-Link (Maître) |
2 x 4 à 20mA |
DP1213 IP 67 DP3213 IP 69K |
||
| 2 x 0 à 10V |
DP1223 IP 67 DP3223 IP 69K |
||||
| Conversion de signaux IO-Link en signaux analogiques | IO-Link (Appareil) |
2 x 4 à 20mA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (PT100 ou PT1000) |
1x IO-Link |
Plugs de température | |||
| 1x IO-Link 1x 0 à 10V |
|||||
| Fonction | Entrée | Sortie | Afficheur | Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (Appareil) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
Contrôle de vitesse de rotation
|
2x DI (Entrée impulsion, Activer) |
1x IO-Link 1x DO ou 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (Entrée de comptage, Entrée de fonction) |
1 x IO-Link 1 x DO our 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69 K |
||
|
2 x DI |
1 x relais NO |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Fonction | Entrée | Sortie | Afficheur | Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptateur IO-Link Inline Bluetooth Saisie (lecture) d’une communication IO-Link existante entre l’appareil et le maître via Bluetooth et l’application smartphone moneo blue. (y compris la mémoire de l’historique) |
IO-Link (Appareil) |
IO-Link (maître) + communication sans fil via Bluetooth |
E30446 IP 67 |
||
| Adaptateur IO-Link Bluetooth Accès (lecture et écriture) à tous les appareils IO-Link (paramètres et valeurs process) sur un maître IO-Link via Bluetooth et l’application smartphone moneo blue. Le maître IO-Link peut aussi être paramétré. |
IO-Link (Maître) |
Communication sans fil via Bluetooth | EIO330 IP 69K | ||
| Fonction | Produit | |
|---|---|---|
| Afficheur IO-Link Peut afficher des valeurs process librement définissables, des textes ainsi que des codes QR transmis par l’API. |
E30391 | |
| Afficheur IO-Link Inline Présente les données et informations d’un capteur IO-Link raccordé. |
E30430 | |
| Afficheur IO-Link Maître Présente les données et informations des capteurs ifm IO-Link raccordés à un maître IO-Link. |
E30443 | |