• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. moneo: Plataforma IIoT
  2. Produtos
  3. Conectores moneo IIoT
  4. ifm Agent

ifm Agent: máquina e softwares perfeitamente conectados

Maximize sua eficiência com o ifm Agent, o software de interfaces potente que permite uma comunicação perfeita entre máquinas e ambientes de software. Não importa se você deseja transferir dados da sua produção para soluções de software ou reenviar informações para o seu controlador de máquinas: graças às suas inúmeras interfaces, o ifm Agent oferece a flexibilidade e a confiabilidade necessárias.

O ifm Agent é a solução ideal para empresas que procuram um software versátil e fácil de utilizar. Desenvolvido para facilitar o trabalho dos integradores de sistemas internos, ele oferece uma interface intuitiva para auxiliar os usuários durante o processo de configuração.

Suas vantagens

Flexível na aplicação

Aplicação universal independentemente do setor ou da indústria.

Fácil de utilizar

Interface intuitiva com instruções passo a passo e explicações detalhadas na seção de ajuda.

Voltado ao futuro

Atualizações contínuas e integração de novas interfaces.

Integração perfeita à estrutura do moneo

Totalmente integrado à estrutura do moneo e à gestão de licenças.

Para cada fase do projeto

Adequado tanto para modernizações (Brownfield) quanto para novos projetos (Greenfield).

Interfaces disponíveis

Interfaces de comunicação: Mestre IO-Link ifm; Allen-Bradley (Rockwell); AMQP Client; File; FTP; HTTP; Modbus TCP; moneo; MQTT broker; MQTT Client; MSSQL; MySQL; ODBC; OPC UA Client; Serial; SIMATIC S7; TCP Client; TCP Server; VSE

Interfaces funcionais: Initialize; IODD Parser; SendEmail; TagDatabase; Timer

E isso é apenas o começo, pois serão adicionadas continuamente outras interfaces.

Exemplos de aplicação para o ifm Agent

  • Modbus TCP: conecte o medidor de eletricidade e leia os dados de consumo automaticamente.
  • OPC UA: conecte o CLP diretamente ao software central.
  • MQTT: transfira dados de produção de maneira segura para sistemas externos em nuvem.

Com o ifm Agent, conectar o ambiente das suas máquinas e software é mais do que nunca. Seja em um pequeno projeto de retrofit ou em uma fábrica inteligente completa, este software cresce com suas necessidades e mantém sua infraestrutura preparada para o futuro.

Descubra como a comunicação industrial pode ser simples!