- IO-Link — основна страница
- Преглед на системата
- IO-Link за IIoT
IO-Link в IIoT
Промишленото производство се развива бързо – става все по-мрежово, прозрачно и ефективно. Но как една традиционна машина се превръща в интелигентна част от индустриалния интернет на нещата (IIoT)? Отговорът се крие в една система, която е отворена, стандартизирана и лесна за интегриране: IO-Link.
Вашата машина. Вашите данни. Вашите възможности.
В комбинация с мощен софтуер и съвременни комуникационни протоколи, IO-Link отваря изцяло нови възможности за оптимизация на процесите, енергийна ефективност и предвидима поддръжка – дори и за съществуващи системи.
IO-Link masters на ifm са много повече от обикновени интерфейси – те са истински експерти в областта на комуникациите. Те поддържат съвременните стандартни форми на комуникация IIoT, определени в стандарта IO-Link:
MQTT
За бърза и оптимизирана комуникация както в локални, така и в облачни приложения.
IO-Link master изпраща избраните данни до MQTT брокер в определено време.
OPC UA
За структурирано, междуплатформено споделяне на данни със семантична информация.
IO-Link master предоставя OPC UA сървър, от който OPC UA клиентът може да получи достъп до всички данни и информация по всяко време.
REST API
За лесно свързване с уеб приложения и решения, специфични за клиента.
Достъпът до IO-Link master може да се осъществи чрез HTTP заявки с команди put/get.
Това Ви позволява да прехвърляте производствените си данни директно в табла, ERP системи, платформи за поддръжка или аналитични решения – независимо дали разчитате на нашата IIoT платформа moneo или на софтуер на трети страни в облака или на локални решения.
Всички IO-Link устройства предоставят данни и информация, като например информация за процесите, параметри и диагностични данни, в стандартизиран модел на данни. С помощта на IODD (Описание на устройството IO) системите надолу по веригата могат да интерпретират данните автоматично или ръчно. Стандартът IO-Link, или IODD, прави данните от сензора машинно четими и позволява истинска оперативна съвместимост между сензора, главния контролер и софтуера.
Независимо дали става дума за автомобилната промишленост, машиностроенето, или производството на храни, IO-Link позволява вземането на решения на базата на данни в реално време.
Опазване на околната среда и ресурсите
Мониторинг и управление на енергията: Събирайте и анализирайте данни от сензори за електрическа енергия, вода, сгъстен въздух, течове, газ, масло, пара, токове на двигатели или температури – за целенасочени мерки за икономия и устойчива експлоатация.
Предотвратяване на грешки и контрол на качеството
Данните в реално време от сензорите помагат за незабавното откриване на отклонения в процеса – преди те да доведат до загуби или прекъсване на работата. Анализът на данни може също да подобри качеството на продуктите и ключовите показатели за ефективност.
Избягване на престои в работата (мониторинг на състоянието, профилактично техническо обслужване)
Ранното откриване на износване, прекомерни вибрации или аномалии намалява усилията за поддръжка и увеличава ефективността на инсталацията. Това спестява пари, време, и намалява стреса.
Прозрачно производство
Проследимост и оценка на OEE чрез последователно събиране на данни в реално време – достъпни чрез табла или AI по всяко време и от всяко място
Откъде идват данните за примерите за приложение?
IO-Link е стандартът за интегриране на машини и системи в концепции за дигитализация. Данните и информацията се извличат от сензори и изпълнителни механизми и се правят използваеми. Следователно IO-Link е основата за кибер-физически системи, като например интелигентната фабрика. Интеграцията е проста, бърза и независима от производителя. Това е модерна, ефикасна дигитализация.
Все още се възползвате от стандартните функции, предлагани от IO-Link:
- Замяна на устройство чрез plug and play (архивиране и възстановяване)
- Параметри, идентификация и диагностични данни
- Глобален стандарт съгласно IEC61131-9
Платформата moneo за IIoT е идеалното решение за започване с IIoT: Той автоматично открива свързаните IO-Link устройства, интуитивно визуализира данните и позволява структуриран анализ. Благодарение на функционалността „plug-and-play“, moneo е готов за употреба само за няколко минути – без никакви ИТ познания или продължителна интеграция.
moneo не само показва данни в реално време, но и картографира мониторинг на състоянието, аларми, анализи на тенденции и енергийно потребление. Тази бързина и простота са решаващо предимство, особено при проекти за модернизация.
moneo remoteConnect позволява независим от производителя отдалечен достъп до PLC, сървъри, сензори и други мрежови устройства. Благодарение на IO-Link е възможна подробна диагностика до ниво сензор/изпълнителен механизъм – дори от разстояние.
IIoT устройства
За допълнителни изисквания за киберсигурност и мащабируемост, ifm предлага разнообразно портфолио на IIoT и крайни устройства.
Устройствата също така предлагат решение без кодиране за лесна интеграция. Допълнителни опции за комуникация също са налични за вашия проект за дигитализация.