• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. IO-Link — основна страница
  2. Избор на изделие
  3. IO-Link мастер
  4. IO-Link мастер DataLine

Избор на продукти DataLine

DataLine IO-Link мастерите (серия AL13) са специално разработени за приложения, които се фокусират върху събиране на данни, IT интеграция и бъдеща съвместимост.

Интелигентното решение за интеграция на данни и IIoT

Благодарение на своите усъвършенствани функции, те не само позволяват лесно свързване на IO-Link сензори с 4 или 8 A порта, но и предлагат мощен IIoT интерфейс с MQTT/JSON – идеален за предаване на данни от сензори към системи от по-високо ниво и облачни платформи.

С тяхната здрава конструкция IP67 или IP69K, те са подходящи както за индустриални среди, така и за приложения с процеси на почистване. Компактният дизайн и M12 A-кодираното захранващо съединение позволяват бърза и сигурна интеграция – без големи усилия за инсталиране.

Преглед на системата

Предимства на DataLine

Директна IT връзка чрез MQTT/JSON
За лесна интеграция в облачни или периферни системи – без gateway или PLC.

По-голяма прозрачност чрез достъп до данни в реално време
Достъп до данни от сензори успоредно с PLC комуникация – идеален за мониторинг на състоянието, OEE или осигуряване на качеството

Гъвкаво използване – подходящо за много протоколи
Налични версии за PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT или Modbus TCP

Подходящ за сурови условия
Степен на защита IP67 за промишлена употреба, IP69K за приложения с високи хигиенни изисквания и почистване с високо налягане

Компактно захранване
Стандартизиран M12 A-кодиран, надежден, спестяващ място

Функция и окабеляване на DataLine

DataLine AL13xx

DataLine ЧЗВ

DataLine продукти