- IO-Link — основна страница
- Избор на изделие
- IO-Link мастер
- IO-Link мастер SolutionBlock
IO-Link мастер SolutionBlock
Добре дошли в бъдещето на индустриалната автоматизация.
Съвременната индустрия е изправена пред постоянно нарастващи изисквания: Тя изисква мощни, гъвкави и съвместими решения, които могат да бъдат безпроблемно интегрирани както на ниво OT, така и на ниво IT. Новият IO-Link мастер SolutionBlock на ifm отговаря на тези изисквания с иновативна технология и широк набор от функции, специално разработени за предизвикателствата на Индустрия 4.0.
Мултипротокол за PROFINET и EtherNet/IP
Интегрираната поддръжка на множество протоколи значително намалява разнообразието от артикули за нашите клиенти. Благодарение на съвместимостта си с PROFINET и EtherNet/IP, един IO-Link мастер може да се използва в различни мрежи, което намалява сложността и разходите за съхранение. Тази гъвкавост го прави идеален за компании, които търсят гъвкави и мащабируеми решения.
Интегриран OPC UA сървър
Вграденият OPC UA сървър осигурява безпроблемна интеграция в съществуващите структури за данни на IoT. Тази отворена, независима от производителя комуникационна платформа позволява стандартизиран обмен на данни между различни устройства и системи. Това повишава прозрачността на процесите и създава основа за прогнозна поддръжка и решения, базирани на данни.
Интегриране с Node-RED
Интегрираната среда Node-RED позволява лесно създаване и персонализиране на потоци от данни и логически процеси. С помощта на интуитивен интерфейс с функция „drag-and-drop“ потребителите могат да подготвят, комбинират и обработват данни, без да се изискват задълбочени познания по програмиране. Това позволява бързо внедряване на персонализирана логика и гъвкаво адаптиране на процесите към конкретни изисквания.
IODD интерпретатор
Интерпретаторът на IODD позволява автоматична оценка и превод на данните от сензорите. Технологичните стойности, като температура или дебит, не се извеждат като сурови данни, а в разбираеми единици, като °C или m³/h. Тази функция спестява време по време на интегрирането и улеснява анализа на данните.
Функционалност на последователното свързване (daisy - chain)
Стандартизираната технология за свързване M12 позволява лесно верижно свързване на захранването, fieldbus и IIoT комуникацията. Това означава по-малко работа по окабеляването, по-проста интеграция и значително намаляване на разходите. Тази функция е решаващо предимство, особено в обширни системи или в зони с ограничено пространство.
Сигурност с OPC UA, MQTT(s) и HTTP(s)
Поддръжката на OPC UA, MQTT и REST API във формат JSON означава, че IO-Link мастерът предлага гъвкави възможности за комуникация за съвременните IIoT приложения. Докато OPC UA и MQTT се основават на TCP/IP, REST API позволява обмен на данни чрез HTTP. JSON е стандартизиран формат за данни за структурирано предаване на информация.
В допълнение, IO-Link мастерът поддържа OPC UA, MQTTs и HTTPs, като по този начин осигурява сигурно предаване на данни. Тези протоколи гарантират, че данните са криптирани и защитени от неоторизиран достъп - решаващо предимство в една все по-мрежова индустриална среда с повишено внимание към сигурността. По този начин IO-Link мастерът свързва света на IT и ОТ, като използва най-високо ниво на безопасност.
Редуциране на данните чрез moneo
Много сензори предоставят големи количества данни, които не винаги са необходими. Интеграцията на moneo позволява тези данни да бъдат предварително обработени и намалени. Това намалява до минимум натоварването на мрежите и IT системите и осигурява по-ефективно използване на наличните ресурси.
Мрежов протокол за време (NTP)
Чрез интегрирането на протокола за мрежово време (NTP) синхронизацията на устройствата в мрежата е гарантирана с точност до милисекунда. Това е особено важно в приложения с критично значение за времето, където прецизната координация на всички системни компоненти е жизненоважна.
SolutionBlock AL15xx
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13 | AL15 – SolutionBlock | AL14 | |||||
| Функционалност на последователно свързване (- daisy chain) За fieldbus |
Функционалност на последователно свързване За захранването, fieldbus и IIoT комуникация |
Функционалност на последователно свързване (- daisy chain) За fieldbus и захранване |
|||||
| Захранване A-кодирана M12, 3.9A (САЩ) |
Захранване L-кодирана M12, 16 (САЩ), 16 A (Украйна) |
Захранване L-кодирана M12, 16 (САЩ), 16 A (Украйна) |
|||||
Fieldbus AL130x: PROFINET AL132x: EtherNet/IP AL133x: EtherCat AL134x: Modbus TCP AL135x: IIoT AL137x: POWERLINK |
Fieldbus AL159x: Мултипротокол за PROFINET и EtherNet/IP |
Fieldbus AL140x: PROFINET AL142x: EtherNet/IP AL143x: EtherCAT |
|||||
| Макс. общо токово натоварване 300 mA |
Макс. общо токово натоварване 4 A |
Макс. общо токово натоварване 2 A |
|||||
| Вход/изход 16 конфигурируеми, 16 цифрови входа, 8 цифрови изхода |
Вход/изход 16 конфигурируеми, 12 цифрови |
Вход/изход 16 конфигурируеми, 12 цифрови входа/ изхода |
|||||
| OPC UA сървър | OPC UA сървър Улеснява интеграцията в структури от данни на Интернет на нещата |
OPC UA сървър | |||||
| MQTT/JSON Освен това поддържа само HTTP протоколи |
MQTT/JSON Също така HTTP/MQTT протоколи за сигурно предаване на данни |
MQTT/JSON | |||||
| TLS криптиране | TLS криптиране За сигурно, криптирано предаване на данни |
TLS криптиране | |||||
| IODD интерпретатор | IODD-интерпретатор Обработка на различни IODD за преобразуване на сензорни данни в разбираема информация |
IODD интерпретатор | |||||
| Редуциране на данните чрез moneo | Редуциране на данните чрез moneo Оптимизиране на обема данни и натоварването на мрежата |
Редуциране на данните чрез moneo | |||||
| Поддръжка на NTP | Поддръжка на NTP Синхронизация на времето с точност до милисекунди за приложения, критични към времето |
Поддръжка на NTP | |||||
| Вижте AL13XX ➜ | Вижте AL14XX ➜ | ||||||