- IO-Link — основна страница
- Конфигурация на устройството
- moneo configure
Конфигуриране на IO-Link устройства с moneo configure
moneo configure е безплатното решение на ifm за параметризиране на IO-Link продукти. Като част от разрастващата се IIoT софтуерна платформа на ifm, известна като moneo, moneo configure се инсталира на вашия Windows компютър и предоставя централизирано средство за откриване, параметризиране, визуализиране и диагностициране на IO-Link устройства, независимо от производителя.
Интуитивният потребителски интерфейс опростява конфигурирането на устройството и намалява времето за пускане в експлоатация на машината. moneo blue свързва безжично IO-Link устройства на IOS или Android платформи чрез Bluetooth.
Конфигуриране на IO-Link устройства
- Намерете всички IO-Link устройства, свързани към мрежата
- Конфигуриране на IP адреси на ifm IO-Link мастери
- Четене и записване на параметри на всички IO-Link сензори и устройства
- Онлайн и офлайн промени в параметрите на IO-Link сензори и устройства
- Поддръжка на IO-Link сензори и устройства с IODD файлове на 3та страна
Визуализация
- Автоматично генериране на табло без никаква конфигурация от страна на потребителя
- Бързо преглеждане на стойностите в реално време от IO-Link сензори и устройства
- Преглед на краткосрочната история на тенденциите
IODD управление
- Прегледайте местните и онлайн каталози на IODD
- Инсталиране на актуализации
- Импортиране на IODD файлове
Управление на записа на данни на параметрите
Лесна настройка и смяна на устройства с IO-Link само с един инструмент
Инструмент за всички устройства с IO-Link
Независима от производителя настройка на устройството, онлайн / офлайн, с интегрирано управление на IODD
Преглед на всички устройства с IO-Link в мрежата
Сканиране на сложна мрежа с IO-Link с главни модули и устройства
Динамично табло
Паралелна визуализация на технологичните стойности и параметрите
Свързване на устройства към moneo configure с USB адаптер
moneo configure свързва устройства чрез USB и Ethernet. Прочетете повече по-долу или получете повече информация за настройката и поддръжката на IO-Link.
Свързване с USB IO-Link интерфейс AL1060
Предимства
- Захранване на сензора чрез USB (кабелът е включен в комплекта) ZZ1060)
- Лесно преносим
Недостатъци
- Може да бъде свързан само един уред едновременно
Предимства
- Връзка с няколко мастери и устройства едновременно
- Достъп до устройства без промяна/изключване на съществуващото окабеляване на контролите
Недостатъци
- Необходимо е отделно 24 VDC захранване за IO-Link мастер
След като инсталирате moneo и влезете в системата, автоматично се появява избор от типове активиране.
Изберете „moneo конфигуриране на безплатна активация на лиценз“ тук.
Изберете „Free moneo configure SA“ от наличните лицензи.
След като изберете лиценза и кликнете върху „Напред“, започва процесът на активиране.
Вече сте готови да включите Вашите IO-Link мастери и устройства.