• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. IO-Link — основна страница
  2. Преглед на системата
  3. IO-Link за PLC и IIoT

IO-Link за PLC и IIoT

Дигиталната трансформация отдавна е нещо повече от тема на бъдещето – тя вече определя конкурентоспособността и ефективността. Независимо дали става дума за браунфилд или грийнфилд среда: Y-разклонението отделя машинната мрежа от IT мрежата и прави информацията достъпна чрез съответните методи за комуникация.

Y-разклонение

Докато PLC получава данните чрез различни Fieldbus за управление и регулиране на машините и системите, IT слоят изисква допълнителна и различна информация чрез комуникационни методи като REST API, MQTT или OPC UA.
Благодарение на IO-Link и машинно четимите данни, решенията без код, като IIoT платформата moneo, могат да спестят значително време и пари по време на внедряването. Благодарение на двете физически отделени мрежи, OT и IT не могат да се влияят взаимно. Това също помага при проектирането на системата по отношение на киберсигурността.

Y- разклонение – ключът към паралелната дигитализация

Y- разклонението е иновативна комуникационна концепция, която комбинира два отделни пътя за данни в една система:

  • Път 1 обработва класическата, базирана на PLC комуникация със системата за управление на машината с обичайни fieldbus системи: Фокусът е върху наличността и информацията, свързана с управлението.
  • Път 2 позволява паралелно и сигурно предаване на данни към цифрови системи – например за съхранение, анализ и визуализация на данни.

Специалната функция: Съществуващата PLC логика остава напълно непроменена. В същото време вторият път на данни създава сигурна основа за услуги, базирани на данни – без никаква намеса в производствените Ви процеси.

Предимствата подготвят Вашето предприятие за бъдещето – бързо, сигурно и безрисково:

  • Достъп в реално време до данни от сензори и устройства в IIoT -
    дори по време на текущо производство
  • Физически разделени мрежи
    за разделяне на нивата и отговорностите на OT и IT
  • Оптимална основа за дигитална добавена стойност като профилактичното техническо обслужване, енергийна ефективност или OEE анализи, без да се натоварва PLC или автобусната система.

Това ще направи Вашата система готова за бъдещето – бързо, безопасно и без риск.