- Vibratie monitoring gereed voor industrie 4.0
- Meer informatie
Automatische fabrieksbewaking – permanente vibratiediagnostiek bij bottelen van mineraalwater
De slijtage van machineonderdelen is veelal te voorkomen. Permanente trillingsdiagnostiek kan schade op een betrouwbare manier in de tijd detecteren. Hassia-Mineralquellen, een van de grootste mineraalwaterbronnen van Duitsland, vertrouwen op de permanente elektronische trillingssensoren van ifm bij het bottelen. De investering heeft zich in de pilotfase al terugverdiend: een dreigende schade is vroegtijdig opgemerkt en geëlimineerd. Ongeplande downtime (stilstand) is daarmee voorkomen.