You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Vibratie monitoring gereed voor industrie 4.0

Vibratie monitoring

Monitoren van alle vibratie/trillingen volgens de norm ISO 10816. Detecteer en identificeer opkomende beschadigingen in een vroeg stadium, ter voorkoming vervolgschade en verleng de levensduur.

Eenvoud:
Bewaking van de algehele conditie van machines.

Gestandaardiseerd:
Conform ISO 10816.

Veilig:
Beschermt machines tegen vervolgschades en daarmee ook hoge kosten.

Flexibel:
Eenvoudig in installaties te integreren.

Betrouwbaar:
Verhoogd de beschikbaarheid.

Conditie monitoring

Vroegtijdig herkennen van potentiële storingen en de oorzaak hiervan gebaseerd op individuele trilling eigenschappen en andere grootheden die hierop invloed hebben.

Veilig:
Permanente bewaking van relevante machines.

Vooruitziende blik:
Machine diagnose ter herkenning van mechanische onregelmatigheden in een vroeg stadium en vermeiden van ernstige gevolgschades.

Optimalisatie:
Onderhoudsmaatregelingen zijn te plannen.

Lange levensduur:
De levensduur van componenten optimaal benutten.

Bewustzijn van kosten:
Maak productieprocessen transparant.
TCO (Total Cost of Ownership) concepten  kwantificeren.

Counter:
Teller functie voor het meten van de tijden tussen de onregelmatigheden en de productie gebaseerd op de geoptimaliseerde parameters.

Machine bewaking en proces monitoring

Vermijd beschadigingen aan machineonderdelen, gereedschappen en werkstukken middels een permanente monitoring met zeer korte respons tijden. Door integratie in de PLC is het mogelijk de vibratie monitoring aan te passen aan het proces van de machine of van totale installaties.

Dynamisch:
Monitoren van dynamische krachten, b.v. bij freesprocessen.

Snel:
Respons tijd van 1 ms.

Vertrouwd:
Machine, gereedschappen en werkstukken worden beschermd tegen dure gevolgschade.

Preventie:
Preventieve conditie monitoring voorkomt ongeplande stilstanden.

Integratie:
Directe verbinding met de machines via een veldbus-interface.

Vibratie monitoring productoverzicht

De ifm ondernemingsgroep:onze eigen ontwikkeling en productie voorzien van de hoogste kwaliteit.

De detectie en verwerkingselektronica voor trillingssignalen vormen de basis voor een naadloze integratie van online conditie monitoring naar een fabrikantonafhankelijk automatiserings- en besturingssysteem.