- Vibratie monitoring gereed voor industrie 4.0
- Productoverzicht
De perfecte sensor afgestemd op uw applicatie
Basis trillingsschakelaar en –transmitter
Trillingsschakelaar en –transmitter voor permanente conditiebewaking van de algehele trillingsconditie van machines en installatie volgens ISO 10816. De sensoren meten daarbij de effectieve versnellingstoename op niet-roterende behuizingen.
Basis trillingstransmitter type VT
Eenvoudige transmitterfunctionaliteit 4..20mA
Basis trillingsschakelaar type VK
Schakeluitgang en transmitter functionaliteit. Opkomvertraging, om aanloop frequenties te vermijden.
Trillingssensor VVB
Schakeloutput en IO-Link-technologie voor het verzenden van meerdere proceswaarden.
Intelligente trillingssensoren
De compacte trillingssensor type VN bewaakt de algehele trillingsconditie van de machine volgens ISO 10816. Het wordt gekenmerkt door een eenvoudige wijze van parameter settingen invoeren en een lokaal display. Configuratiesoftware is hier niet noodzakelijk.
Intelligente vibratiesensoren
Een lokaal display geïntegreerd, geheugen voor dataopslag en documenteren, voor roterende machines met snelheden >120 toeren per minuut
Verwerkings- en diagnose elektronica
6-kanaals diagnosesysteem voor de evaluatie van de dynamische signalen (b.v. versnellingen) en analoge ingangen. Flexibel, gedetailleerde monitoring en analyse. Ethernet TCP/IP en veldbusinterfaces (alleen op de VSE15x) voor de verbinding en integratie met hoger gelegen besturingssystemen/ de PLC.
Verwerkingsmodule
4-kanaals diagnose module voorzien van additionele ingangen voor andere procesmeetwaarden, een geïntegreerd geheugen voor dataopslag en netwerkmogelijkheden.
Evaluatiemodule type VSE002/ VSE100
Frequentie-selectief monitoren, geheugen voor dataopslag voorzien van real-time klok, teller functionaliteit en netwerkmogelijkheden TCP/IP.
Evaluatiemodule type VSE150
Frequentie-selectief monitoren, geheugen voor dataopslag voorzien van real-time klok, teller functionaliteit en netwerkmogelijkheden TCP/IP. PROFINET/IO-interface
Versnellingssensoren
Versnellingssensoren meten de dynamische krachten op de behuizing van de machine en leveren rauwe data aan voor vibratie monitoring of vibratie diagnostiek, b.v. in de evaluatiemodule type VSE.
Versnellingssensoren type VSA/VSP
Robuust uitgevoerde versnellingssensoren in verschillende behuizingen van het type VSA of VSP, te monteren op moeilijk toegankelijke omgevingen. Verschillende meetbereiken voorzien van spanningsuitgang (100mV/g) of als current-loop (0..10mA). Te verbinden met de modules van het type VSE.
Versnellingssensoren type VSA
Probleemloze werking bij applicaties met hoge snelheden of invloeden van externe krachten. Geïntegreerde zelf-test functionaliteit voor een permanente bedrijfszekerheid.
Intrinsiek veilige versnellingssensoren type VSP0xA
Voor het meten van trillingen in explosiegevaarlijke omgevingen. Aan te sluiten op de VSE-diagnose elektronica die geïnstalleerd wordt in ATEX-vrije zone via een barrier.
Software en accessoires
De software VES004 wordt gebruikt voor de parameter settingen en de online dat monitoring van alle intelligente vibratiesensoren en verwerkingsmodulen. De ifm OPC-server software is te gebruiken voor de verbinding van de verwerkingsmodulen aan een hoger gelegen besturingsplatform (SCADA, MES, ERP).
OPC is een standaard voor leverancier onafhankelijke communicatie binnen de automatiseringstechniek; het biedt een hoge flexibiliteit en eenvoudige integratie. De ifm software SMARTOBSERVER is een softwarepakket met tal aan verschillende functionaliteiten zoals visualisatie, opslag van data, analyse en trending van de gemeten proceswaarden met als doel het monitoren van de machines of zelfs de gehele plant.
Naast verschillende montage adapters beidt ifm een groot pakket componenten aan binnen de aansluittechniek (b.v. aansluitkabels, Y-kabels, aansluitblokken…) om invulling te geven aan de verschillende installatiewensen. Deze worden als accessoires aangeboden.