- Vibratie monitoring gereed voor industrie 4.0
- Condition Monitoring
Conditie monitoring.Verhoog de beschikbaarheid, verlaag de onderhoudskosten, garandeer de kwaliteit.
Waarom conditie monitoring?
Met condition-based monitoring is het mogelijk slijtage en of beschadiging aan machineonderdelen vroegtijdig te detecteren. Daardoor is onderhoud te plannen en is de levensduur van belangrijke componenten te verlengen en dus langer te gebruiken. Tellers zijn te gebruiken om productievariabelen (bedrijfsuren, productie-uren, kwaliteit goed/fout, uitvalpercentage...) en andere factoren (schok, blootstelling aan verhoogde amplitudes, temperatuur, vermogen en rotatiesnelheid…) te bepalen die de levensduur van specifieke componenten beïnvloeden.
De oplossing zit in de efector octavis.
Ongeplande stilstand van cruciale machines leidt tot extreem hoge kosten. Permanente conditie monitoring binnen een complete installatie geeft de mogelijkheid met een vooruitziende blik te ageren op wat gaat komen en processen te optimaliseren.
De oplossing zit in de efector octavis.
Ongeplande stilstand van cruciale machines leidt tot extreem hoge kosten. Permanente conditie monitoring binnen een complete installatie geeft de mogelijkheid met een vooruitziende blik te ageren op wat gaat komen en processen te optimaliseren.
Machinebewaking en onderhoud op afstand
Het monitoren van tandwielkasten in windmolens of pompen voor de watertoevoer op slijtage en stress maken het voor de onderhoudsploeg mogelijk om op een efficiënte manier het onderhoud te plannen. De alarmuitgangen zijn erop gericht de bewaakte systemen te beschermen tegen verstrekkende beschadigingen, onderhoud op afstand te plannen en een gerichte analyse te kunnen uitvoeren.
ifm systemen voor conditie monitoring van machines:
Systemen voor het meten van de oliekwaliteit maken het pakket compleet voor online conditie monitoring. ifm biedt tevens softwaretools voor configuratie, visualisatie en datalogging.