- IO-Link-voordelen
- Productselectie
- IO-Link modules
IO-Link-veldmodules
De IO-Link-masters van ifm vormen de perfecte oplossing voor het decentraal detecteren van sensorsignalen in het veld, de installatie of de machine zonder schakelkast. Met de IO-Link-modules breiden het prestatiespectrum van de IO-Link-infrastructuur aanzienlijk uit: ze beschikken over in- en uitgangen voor binaire, analoge en digitale signalen en kunnen bovendien actoren aansturen. De voordelen: De volledige communicatie tussen besturing, sensoren en actuatoren vindt comfortabel plaats via de IO-Link-topologie. Tegelijkertijd beschikt u ook over alle informatie op het IT-niveau voor de data-analyse en procesoptimalisatie.
Deze handige oplossing is uniek op de markt en biedt vooral in kleine toepassingen een buitengewone flexibiliteit!
Voordelen van de productfamilie:
- Robuuste kunststofbehuizing met IP67/ 68/ 69K
- Uitstekende schok- en trillingsbestendigheid
- Varianten voor industriële applicaties en ook voor de hygiënische omgeving
- Digitale ingangsfilters en krachtige uitgangen
- Varianten met galvanische scheiding van de verschillende voedingen en IO-Link
- Varianten met vrij configureerbare in- en uitgangen (binair en analoog)
- Digitale ingangsfilters voor de signaalvoorverwerking
- Diagnosemogelijkheden
- ifm ecolink-technologie
Uw voordelen:
- Eenvoudige uitbreiding van de in- en uitgangen direct in het veld via IO-Link
- Bespaar kosten door flexibele integratie & configuratie van de modules
- Bespaar tijd bij de installatie en de inbedrijfstelling
- Gemakkelijker fouten opsporen bij storingen
- Standaardiseer uw machines volgens het modulaire principe
Wij bieden een groot en veelzijdig portfolio voor de meest verschillende applicaties aan. De modules zijn leverbaar in twee varianten:
- De oranje veldmodule van de Coolant-serie is bestand tegen oliën en koelsmeermiddel. Daardoor is de module geschikt voor algemene industriële toepassingen.
- De grijze module is vanwege de toegepaste behuizingsmaterialen geoptimaliseerd voor gebruik in de hygiënische omgeving en voor levensmiddelen. Die bezit de hoge beschermingsgraad IP 68 / IP 69K.
In principe maken wij onderscheidt tussen Standard-/ PerformanceLine en de BasicLine.
| Multiport | DI /DO configureerbaar | DI | DO | AI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coolant | AL2605 | AL2607 | AL2305 | AL2303 | AL2301 | AL2627 | AL2325 | AL2323 | AL2321 | AL5021 | AL2340 | AL2341 | AL2330 | AL2331 | AL2336 | AL2384 |
| Food | AL2507 | AL2205 | AL2203 | AL2201 | AL2527 | AL2225 | AL2223 | AL2221 | AL2240 | AL2241 | AL2230 | AL2231 | AL2236 | AL2284 | ||
| Poorten | 8x M12 | 8x M12 | open kabeleinde |
6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 4x M12 | |||||||
| max. in-/uitgangen (pin 4+2) |
16 | 16 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 4 | ||||||||
| Voeding | extern M12 L-gecodeerd |
extern M12 A-gecodeerd |
B-poort | A-poort | extern M12 L-gecodeerd |
extern M12 A-gecodeerd |
B-poort | A-poort | A-poort | extern M12 A-gecodeerd |
A-poort | |||||
| Mogelijke binaire ingangssignalen |
16 DI | 12 DI | 20 DI | |||||||||||||
| Mogelijke analoge ingangssignalen |
8 AI (0...10 V, 4...20 mA) |
4 RTD (PT100, PT1000, TCK, TJK) |
||||||||||||||
| Mogelijke ingangsfrequenties |
2x fl 0...3000 Hz |
|||||||||||||||
| Mogelijke binaire uitgangssignalen |
16 DO | 12 DO | 20 DO | 12 DO | ||||||||||||
| Mogelijke analoge uitgangssignalen |
||||||||||||||||
| Mogelijke PWM / PWM-I uitgangssignalen |
8 PWM 2 PWM-I |
|||||||||||||||
| Galvanische scheiding US/ UA |
||||||||||||||||
| Stroombelastbaarheid per poort | 2 A | 1,8 A | 1 A | 2 A | 1,8 A | 1 A | 1,8 A | |||||||||
| Stroombelastbaarheid per module | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 2x 1,8 A | |||||||||
| Vrijwaring van- beïnvloeding volgens PL-d (meer te weten komen) |
||||||||||||||||
| Beschermingsgraad | Coolant-serie (oranje) IP67 Food-serie (grijs) IP69k |
|||||||||||||||
| Materiaal stekkers/connectorbussen | Coolant-serie (oranje) messing-vernikkeld Food-serie (grijs) roestvaststaal |
|||||||||||||||
| DI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coolant | AL2400 | AL2401 | AL2410 | AL2411 |
| Poorten | 4x M12 | 8x M12 | 4x M8 | 8x M8 |
| max. aantal ingangen (pin 4+2) |
8 | 16 | 4 | 8 |
| Voeding | intern, A-poort | |||
| Mogelijke binaire ingangssignalen |
8 DI | 16 DI | 4 DI | 8 DI |
| Mogelijke analoge ingangssignalen |
||||
| Mogelijke binaire uitgangssignalen |
||||
| Mogelijke analoge uitgangssignalen |
||||
| Galvanische scheiding US/ UA | ||||
| Stroombelastbaarheid per module | ||||
| Beschermingsgraad | IP67 | |||
| Materiaal stekkers/bussen | Messing-vernikkeld | |||
Vanwege de verschillende eisen binnen de voeding in het veld of de IO-Link-modules bieden we een groot aantal varianten aan. Daardoor geniet u van maximale flexibiliteit in combinatie met de passende IO-Link-masters.
Mogelijkheden voor de voedingsspanning
Voor de voeding van de IO-Link-module en de sensoren & actuatoren in het veld staan er tot 3 verschillende voedingsmogelijkheden (pins) per module ter beschikking.
US = voeding uit de master
UA = externe voeding voor de actuator
UAi = externe voeding voor de sensor
MP = module met digitale in- en uitgangen en analoge ingangen
DX = module met digitale in- en uitgangen
DI = module met digitale ingangen
DO = module met digitale uitgangen
Houd er rekening mee dat de sensoren, die gevoed worden via een IO-Link uit een B-poort, samen met de actuatoren via UA worden gevoed.
Om deze reden zouden de sensoren ook falen als UA wordt onderbroken.
Daarom zijn er varianten met een externe voeding waarbij UAi en UW werd gescheiden.
Voeding Performance- vs. StandardLine
Vrijwaring van beïnvloeding bij gebruik in veiligheid gerelateerde applicaties
In de klassieke veiligheidstechniek wordt de spanningsvoeding van gevaarlijke actuatoren (UA) centraal via een veiligheidsschakelcomponet uitgeschakeld.
In moderne, decentrale veldbussystemen worden de actuatoren aangestuurd via "niet-veilige" uitgangen van IO-modules. De voeding van deze IO-modules wordt echter steeds vaker centraal via een voorgeschakeld veiligheidsrelais of een veiligheidsbesturing uitgeschakeld.
Bij niet-veilige IO-modules kan er theoretisch een fout ontstaan, die ervoor zorgt dat de uitgang door US wordt gevoed, ook al is de UA uitgeschakeld. De nieuwe DX Performance Line-modules zijn zo geconstrueerd dat deze theoretische fout is uit te sluiten ⇒ uitsluiting van fouten.
Aanwijzing: Deze IO-modules zijn geen veiligheidsschakelapparaten in de zin van functionele veiligheid.
Vaak wordt in dit verband van "passieve veiligheid" / "passive safety" gesproken. Dit begrip is erg misleidend, omdat het suggereert dat het om een veiligheidscomponent gaat. Daarom spreken we nadrukkelijk van “niet-reactiviteit” en “uitsluiting van fouten”.