- IO-Link-voordelen
- Productselectie
- IO-link-master SolutionBlock
IO-link-master SolutionBlock
Welkom bij de toekomst van industriële automatisering
De moderne industrie krijgt te maken met steeds hogere eisen: ze heeft krachtige, flexibele en compatibele oplossingen nodig die naadloos kunnen worden geïntegreerd op zowel OT- als IT-niveau. De nieuwe IO-link-master SolutionBlock van ifm voldoet aan deze eisen met innovatieve techniek en een breed scala aan functies, die speciaal zijn ontwikkeld voor de uitdagingen van Industrie 4.0.
Multiprotocol voor PROFINET en EtherNet/IP
Dankzij de geïntegreerde multiprotocol-ondersteuning wordt het aantal verschillende voorraadproducten aanzienlijk verminderd bij onze klanten. Dankzij de compatibiliteit met PROFINET en EtherNet/IP kan één IO-link-master in verschillende netwerken worden gebruikt, waardoor magazijnkosten en complexiteit worden verlaagd. Deze veelzijdigheid maakt het ideaal voor bedrijven die op zoek zijn naar flexibele en schaalbare oplossingen.
Geïntegreerde OPC UA-server
De ingebouwde OPC UA-server zorgt voor een soepele integratie in bestaande IoT-datastructuren. Dit open en fabrikantonafhankelijke communicatieplatform maakt gestandaardiseerde data-uitwisseling tussen verschillende apparaten en systemen mogelijk. Hierdoor wordt de transparantie van de processen vergroot en ontstaat de basis voor voorspellend onderhoud en data-gebaseerde beslissingen.
IODD-interpreter
De IODD-interpreter maakt de automatische evaluatie en vertaling van sensordata mogelijk. Proceswaarden zoals temperatuur of debiet worden niet als ruwe gegevens weergegeven, maar in begrijpelijke eenheden zoals °C of m³/u. Deze functie bespaart tijd tijdens de integratie en vereenvoudigt de data-analyse.
Daisy chain-functionaliteit
De gestandaardiseerde M12-aansluittechniek maakt een eenvoudige daisy chain-verbinding mogelijk voor spanningsvoorziening, veldbus en IIoT-communicatie. Dit betekent minder bekabeling, eenvoudigere integratie en aanzienlijke kostenbesparingen. Vooral in grote gebouwen of op plaatsen met weinig ruimte is deze functie een doorslaggevend voordeel.
Beveiliging voor OPC UA, MQTT(s) en HTTP(s)
Met ondersteuning voor OPC UA, MQTT en een REST API in JSON-indeling biedt de IO-link-master flexibele communicatieopties voor moderne IIoT-toepassingen.
Terwijl OPC UA en MQTT gebaseerd zijn op TCP/IP, maakt de REST API data-uitwisseling via HTTP mogelijk. JSON dient als een gestandaardiseerd data-indeling voor de gestructureerde overdracht van informatie.
Bovendien ondersteunt de IO-link-master OPC UA, MQTT's en HTTPS, waardoor een veilige data-overdracht mogelijk is. Deze protocollen zorgen ervoor dat gegevens worden gecodeerd en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, een belangrijk voordeel in een toenemend genetwerkte en beveiligingsbewuste industriële omgeving. De IO-link-master verbindt IT- en OT-wereld op het hoogste veiligheidsniveau.
Data-reductie met Moneo
Veel sensoren leveren grote hoeveelheden data die niet altijd nodig zijn. Met de Moneo-integratie kan de hoeveelheid gegevens vooraf worden bewerkt en gereduceerd. Hierdoor wordt de belasting van netwerken en IT-systemen verminderd en worden de beschikbare middelen efficiënter gebruikt.
Network Time Protocol (NTP)
De integratie van het Network Time Protocol (NTP) zorgt voor een synchronisatie van apparaten in het netwerk tot op de milliseconde. Dit is vooral belangrijk bij tijd kritische applicaties waarbij een nauwkeurige coördinatie van alle systeemcomponenten essentieel is.
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13 | AL15 – SolutionBlock | AL14 | |||||
| Daisy chain-functionaliteit Voor veldbus |
Daisy chain-functionaliteit Voor spanningsvoorziening, veldbus en IIoT-communicatie |
Daisy chain-functionaliteit Voor veldbus en spanningsvoorziening |
|||||
| Power M12 A-code 3,9 A (US) |
Power M12 L-code 16 A (US), 16 A (UA) |
Power M12 L-code 16 A (US), 16 A (UA) |
|||||
Veldbus AL130x: PROFINET AL132x: EtherNet/IP AL133x: EtherCat AL134x: Modbus TCP AL135x: IIoT AL137x: POWERLINK |
Veldbus AL159x: Multiprotocol voor PROFINET en EtherNet/IP |
Veldbus AL140x: PROFINET AL142x: EtherNet/IP AL143x: EtherCat |
|||||
| Stroombelasting gezamenlijk 300 mA |
Stroombelasting gezamenlijk 4 A |
Stroombelasting gezamenlijk 2 A |
|||||
| In-/uitgangen 16 configureerbare, 16 digitale ingangen, 8 digitale uitgangen |
In-/uitgangen 16 configureerbare, 12 digitale |
In-/uitgangen 16 configureerbare, 12 digitale in-/uitgangen |
|||||
| OPC UA-server | OPC UA-server Vergemakkelijkt integratie in IoT-datastructuren |
OPC UA-server | |||||
| MQTT/JSON Ondersteunt daarnaast alleen HTTPs |
MQTT/JSON Ook HTTPs/MQTTs voor veilige data-overdracht |
MQTT/JSON | |||||
| TLS-encryptie | TLS-encryptie Voor veilige, versleutelde data-overdracht |
TLS-encryptie | |||||
| IODD-interpreter | IODD-interpreter Verwerking van diverse IODD's om sensordata om te zetten in begrijpelijke informatie |
IODD-interpreter | |||||
| Dat-reductie met Moneo | Data-reductie met Moneo Optimalisatie van datavolume en netwerkbelasting |
Gegevensreductie met Moneo | |||||
| NTP-ondersteuning | NTP-ondersteuning Millisecondenauwkeurige tijdsynchronisatie voor tijd kritische applcaties |
NTP-ondersteuning | |||||
| Naar AL13XX ➜ | Naar AL14XX ➜ | ||||||