• Producten
  • IndustrieĆ«n
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Garantievoorwaarden voor ifm-catalogusproducten

  • De volgende garantievoorwaarden zijn van toepassing op ifm-catalogusproducten hardware van ifm.
     
  • Het product wordt in zijn geheel beschreven in de documentatie, met name in de specificaties.
     
  • ifm garandeert de functionaliteit van haar producten voor een periode van 60 maanden vanaf de levering van het product, op voorwaarde dat het binnen de specificaties wordt gebruikt.
     
  • De koper dient het product onmiddellijk, uiterlijk binnen een maand na levering, te inspecteren op eventuele gebreken en, indien nodig, schriftelijk op de hoogte te stellen van gebreken.
     
  • In geval van een klacht moet de koper het product onmiddellijk na ontdekking van het gebrek, uiterlijk binnen een maand, terugsturen naar het verantwoordelijke ifm-kantoor, samen met een beschrijving van het gebrek, onder vermelding van het ifm-artikelnummer. ifm zal het product inspecteren en op verzoek van de koper een inspectierapport sturen.
     
  • Bij een terechte klacht ontvangt de klant, naar keuze van ifm, een kosteloos vervangend apparaat of een kosteloze reparatie. Bovendien vergoedt ifm de klant de die zijn ontstaan als gevolg van het defect, tot maximaal de aankoopprijs. Verdere claims zijn uitgesloten, tenzij verplichte wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen van toepassing zijn.

Stand: Juni 2025