• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link - Homepage
  2. Systeemoverzicht
  3. IO-Link voor IIoT

IO-Link in het IIoT

De industriële productie ontwikkelt zich snel - ze wordt steeds meer genetwerkt, transparant en efficiënt. Maar hoe wordt een conventionele machine een intelligent onderdeel van het Industrial Internet of Things (IIoT)? Het antwoord ligt in een systeem dat open, gestandaardiseerd en eenvoudig te integreren is: IO-Link.

Uw machine. Uw data. Uw opties.

In combinatie met krachtige software en moderne communicatieprotocollen opent IO-Link volledig nieuwe mogelijkheden voor procesoptimalisatie, energie-efficiëntie en voorspellend onderhoud - zelfs voor bestaande systemen.

Open communicatie voor flexibele oplossingen

De IO-Link masters van ifm zijn veel meer dan alleen interfaces - het zijn echte communicatie-experts. Ze ondersteunen de moderne IIoT-standaardvormen van communicatie zoals gespecificeerd in de IO-Link-standaard:

MQTT
voor snelle, slanke communicatie in on-prem en cloud applicaties.
De IO-Link master stuurt de geselecteerde gegevens naar een MQTT broker op een gedefinieerd tijdstip.

OPC UA
Voor gestructureerde, platform overkoepelende data-uitwisseling met semantische informatie.
De IO-Link master is een OPC UA server van waaruit een OPC UA client op elk moment toegang heeft tot alle gegevens en informatie.

REST API
Voor eenvoudige verbinding met webapplicaties en aangepaste oplossingen met programmeertalen op hoog niveau.
De IO-Link master kan worden aangesproken via "http-request" met put/get commando's.

Hierdoor kunt u uw productiegegevens rechtstreeks overbrengen naar dashboards, ERP-systemen, onderhoudsplatforms of analyseoplossingen - ongeacht of u vertrouwt op ons IIoT-platform moneo of software van derden in de cloud of oplossingen op locatie.

Alle IO-Link apparaten leveren gegevens en informatie zoals procesinformatie, parameters en diagnosegegevens in een gestandaardiseerd datamodel. Met behulp van de IODD (IO Device Description) kunnen downstreamsystemen de gegevens automatisch of handmatig interpreteren. De IO-Link standaard of IODD maakt de sensorgegevens leesbaar voor machines en maakt echte interoperabiliteit tussen sensor, master en software mogelijk.

Applicatievoorbeelden: Hoe IIoT werkt met IO-Link

Of het nu in de auto-industrie, in de machinebouw, of in de voedselproductieis, IO-Link maakt op gegevens gebaseerde beslissingen in realtime mogelijk.

Bescherming van het milieu en de hulpbronnen

Energiemonitoring en energiebeheer: Verzamel en analyseer gegevens van sensoren voor elektrische energie, water, perslucht, lekken, gas, olie, stoom, motorstromen of temperaturen - voor gerichte besparingsmaatregelen en duurzame werking.

Foutpreventie en kwaliteitscontrole

Real-time gegevens van sensoren helpen om procesafwijkingen onmiddellijk te herkennen - voordat ze leiden tot afkeur of stilstand. Data-analyse kan ook de productkwaliteit en KPI's verbeteren.

Vermijden van stilstandtijden (conditiebewaking, predictief onderhoud)

Vroegtijdige detectie van slijtage, overmatige trillingen of afwijkingen verlaagt de onderhoudskosten en verhoogt de beschikbaarheid van het systeem. Dit bespaart geld en tijd en vermindert de stress.

Transparantie in productie

Traceerbaarheid en OEE-evaluatie door consistente gegevensverzameling in realtime - toegankelijk op elk moment en vanaf elke locatie via dashboards of AI

Waar komen de gegevens voor de toepassingsgebieden vandaan?

IO-Link is de standaard voor het integreren van machines en systemen in digitaliseringsconcepten. Gegevens en informatie worden uit sensoren en actuatoren gehaald en gebruikt. IO-Link is daarom de basis voor cyberfysische systemen, zoals in de slimme fabriek. Integratie is eenvoudig, snel en fabrikantonafhankelijk. Dit is moderne, efficiënte digitalisering.

U blijft profiteren van de standaardfuncties van IO-Link:

  • Apparaat vervangen via plug and play (back-up en herstel van gegevens)
  • Parameter-, identificatie- en diagnosegegevens
  • Wereldwijde standaard volgens IEC61131-9

Pluggen en werken met moneo

Het moneo IIoT-platform is de ideale oplossing om aan de slag te gaan met het IIoT: Het herkent automatisch de aangesloten IO-Link apparaten, visualiseert de gegevens intuïtief en maakt gestructureerde analyse mogelijk. Dankzij de plug-and-play functionaliteit is moneo binnen een paar minuten klaar voor gebruik - zonder IT-kennis of langdurige integratie.

moneo geeft niet alleen live gegevens weer, maar ook conditiebewaking, alarmen, trendanalyses en energieverbruik. Deze snelheid en eenvoud zijn een doorslaggevend voordeel, vooral voor retrofitprojecten.

moneo remoteConnect biedt directe, fabrikantonafhankelijke toegang op afstand tot PLC's, servers, sensoren en andere apparaten in het netwerk. Dankzij IO-Link is gedetailleerde diagnose mogelijk tot op sensor-/actuatorniveau - zelfs op afstand.

IIoT-apparaten

Voor aanvullende eisen op het gebied van cybersecurity en schaalbaarheid biedt ifm een breed portfolio aan IIoT- en edge-apparaten.
De apparaten bieden ook een no-code oplossing voor eenvoudige integratie. We bieden ook andere vormen van communicatie voor je digitaliseringsproject.

Welke IO-Link master is geschikt voor jouw toepassing?