• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. IO-Link - Homepage
  2. Systeemoverzicht
  3. IO-Link voor PLC en IIoT

IO-Link voor PLC en IIoT

De digitale transformatie is al lang niet meer alleen een onderwerp voor de toekomst - het is nu al bepalend voor het concurrentievermogen en de efficiëntie. Of het nu gaat om brownfields of greenfields: Het Y-pad scheidt het machinenetwerk van het IT-netwerk en maakt de informatie beschikbaar in de respectieve gebruikte communicatietypes.

De Y-weg

Terwijl de PLC de gegevens ontvangt via de verschillende veldbussystemen om de machines en systemen te besturen en te regelen, is er meer en andere informatie nodig op IT-niveau via communicatievormen zoals REST-API, MQTT of OPC UA.
Dankzij IO-Link en de leesbaarheid van machines kunnen no-code oplossingen zoals het IIoT-platform moneo veel tijd en geld besparen tijdens de implementatie. Dankzij de twee fysiek gescheiden netwerken kunnen OT en IT elkaar niet beïnvloeden. Dit helpt ook bij het ontwerp van het systeem in termen van cyberbeveiliging.

Y-pad - de sleutel tot parallelle digitalisering

Het Y-pad is een innovatief communicatieconcept dat twee fysiek gescheiden netwerken of datapaden combineert in één systeem:

  • Pad 1 neemt de klassieke, PLC-gebaseerde communicatie over naar de machinecontroller met gangbare veldbussystemen: De nadruk ligt op beschikbaarheid en informatie die relevant is voor het management.
  • Path 2 maakt de parallelle, veilige overdracht van gegevens naar digitale systemen mogelijk, bijvoorbeeld voor data-opslag, data-analyse en data-visualisatie.

De bijzondere eigenschap: De bestaande PLC-logica blijft volledig onaangeroerd. Tegelijkertijd creëert het tweede datapad een veilige basis voor op gegevens gebaseerde services, zonder uw productieprocessen te verstoren.

De voordelen maken uw systeem klaar voor de toekomst - snel, veilig en zonder risico:

  • Realtime toegang tot sensor- en apparaatgegevens in het IIoT -
    zelfs tijdens lopende productie
  • Fysiek gescheiden netwerken
    om OT- en IT-niveaus en -verantwoordelijkheden te scheiden
  • Optimale basis voor digitale toegevoegde waarde zoals voorspellend onderhoud, energie-efficiëntie of OEE-analyses, zonder de PLC of het bussysteem te belasten.

Zo maken we uw systeem klaar voor de toekomst - snel, veilig en zonder risico.