• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. IO-Link előnyök
  2. Termékválasztás
  3. IO-Link átalakítók és kijelzők
  4. IO-Link kijelzők

Megjelenítés és diagnosztika IO-Link kijelzőkkel

Gépre szerelt IO-Link kijelző

Jobb átláthatóság a helyszínen IO-Linkkel

Az IO-Link kijelzők a folyamatértékek, szövegek és üzenetek jelzésére szolgálnak IO-Link környezetben. Kijelzőtől függően ezek a vezérlésből rendelhetők hozzá, vagy a kijelző közvetlenül az érzékelőtől kapja az értékeket. A vezérlésből történő hozzárendelés nagyfokú rugalmasságot biztosít, de programozást igényel. Alternatív megoldásként a kijelző a típustól függően az érzékelő és az IO-Link master közé vagy közvetlenül a masterhez is csatlakoztatható. Az adott kijelzőn ekkor a csatlakoztatott érzékelő folyamatértékei vagy a masterhez csatlakoztatott összes érzékelő értékei jelennek meg.

E30391 IO-Link kijelző

Az IO-Link kijelző legfeljebb négy folyamatérték és a hozzájuk tartozó információk és üzenetek (kimeneti adatok) megjelenítésére szolgál. Ezenkívül egy gombbal parancsokat lehet küldeni a vezérlésnek (beviteli adatok). Az IO-Link kijelző képes megjeleníteni a PLC által továbbított, szabadon definiálható folyamatértékeket, szövegeket, valamint QR-kódokat.

E30430 IO-Link inline kijelző

Az IO-Link inline kijelző a folyamatértékek és a csatlakoztatott IO-Link érzékelőtől érkező, hozzájuk tartozó információk megjelenítésére szolgál. Üzemeltetés közben a készülék érzékeli az érzékelő által ciklikusan továbbított folyamatadatokat, és megjeleníti azokat a kijelzőn és LED-es állapotjelzésként. Aktív IO-Link kommunikációra van szükség a készülék és a master között. Ideális esetben egy IO-Link master kerül alkalmazásra. Kisebb önálló megoldásokhoz egy Bluetooth-adapter (EIO344) vagy adatelosztó (E43406) is használható masterként.

E30443 IO-Link master kijelző

Az IO-Link master kijelző információk megjelenítésére szolgál, és a csatlakoztatott ifm IO-Link érzékelők folyamatértékeit tudja megjeleníteni. A menü segítségével beállítható, hogy mely folyamatérték jelenjen meg, és beállítható a master IP-címe. Továbbá a masterre és az érzékelőkre vonatkozó további információk is megjeleníthetők.