Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | csatlakoztatott érzékelő összes folyamatértékének kijelzése |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 47 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | jelzés, indikáció |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-mód | nem | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 11,2 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...80 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 397 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 204 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 86 x 45 x 39,5 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: aranyozott |