• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. IO-Link előnyök
  2. Termékválasztás
  3. IO-Link átalakítók és kijelzők
  4. Digitális impulzusok IO-Linkké

IO-Link impulzusszámlálók

Az impulzusszámláló integrálása IO-Linkbe, érzékelőbe, vezérlésbe és masterbe

Impulzusszámlálók és -érzékelők

Számos különféle érzékelőt kínálunk, amelyek sok eseményt képesek érzékelni. De mi történik akkor, ha Önt nem az esemény, hanem az események száma érdekli? Akkor egyszerűen válassza a DP2302-t, és telepítse azt az érzékelő és a következő magasabb szintű adatcsomópont (például egy IO-Link master) közé.
A DP2302 1. digitális bemenetén akár 2 kHz frekvenciájú impulzusok is számolhatók; a számlálás iránya a 2. digitális bemenettel megfordítható. A kijelzőn megjelenik a számláló pillanatnyi értéke.

Ha a DP2302-t IO-Link masterrel üzemeltetik, akkor az IO-Link segítségével továbbítja a számlálóértéket, a tételszámértéket és két bináris jelet, amelyek a paraméterezett kapcsolási feltételek függvényében kapcsolnak. A vezérlés egyszerűen hozzáférhet ezekhez az adatokhoz, és nem kell magának észlelnie és kiszámítania azokat. Igény esetén a számlálóértékeket a vezérlés a folyamatadatokban található bitek segítségével visszaállíthatja.

A DP2302 IO-Link kapcsolat nélkül is teljesíti a feladatát. A paraméterezés a készüléken található narancssárga kupakok segítségével végezhető el, amelyek négy gombként szolgálnak. A két digitális kapcsolókimenet a paraméterezett kapcsolási feltételeknek megfelelően kapcsol, és jelez a meghatározott szám elérésekor.