- IO-Link előnyök
- Termékválasztás
- IO-Link átalakítók és kijelzők
- Hőmérséklet-transzformátor (RTD)
A jelátalakító az IO-Link számára olvashatóvá teszi a hőmérsékleteket
PT100 vagy PT1000? Digitalizáljon egyszerűen a TP-vel.
A TP Temperature Plug egy jelátalakító hőmérséklet-érzékelőkhöz és ellenállás-hőmérőkhöz. A TT és TM sorozatú rúdérzékelők, valamint a TS sorozatú becsavarható és közvetlenül a felületre szerelhető érzékelői a TP-hez csatlakoztathatók tartályokban, edényekben és csővezetékekben lévő folyékony és gáz halmazállapotú közegek hőmérsékletének felügyeletéhez.
A TP használatával kiküszöbölhető a kábelezés, ami jelentősen csökkenti a szereléssel kapcsolatos ráfordításokat a hagyományos fej- vagy kalap sínre szerelt transzmitterekhez képest. Ezenkívül a standard M12-es csatlakozók használatával elkerülhetők a szerelés közben felmerülő hibaforrások, például a hőmérséklet-érzékelő hibás csatlakoztatása a kábelkapcsokon keresztül. A TP kompakt házának köszönhetően még a szűk beszerelési körülmények sem jelentenek kihívást.
Az érzékelő IO-Linken keresztül, például a moneo szoftverrel paraméterezhető. A moneo ezenkívül lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, kiértékelését és archiválását.