• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Élvezérelt vs. impulzusvezérelt

Különösen a rövid ideig tartó kapcsolási folyamatok esetében jelent kihívást a vezérlés és annak bemeneti moduljai számára, hogy megbízhatóan érzékeljék az érzékelő minden egyes kapcsolási impulzusát. Itt jön be a képbe az impulzushosszabító: Minden bemeneti impulzus, legyen az bármilyen rövid, az „élvezérelt” bemeneti konfigurációban meghatározott időtartamú kapcsolójelként kerül kiadásra.

Ha egy időrelé funkcióira van szüksége, akkor az „impulzusvezérelt” bemeneti konfiguráció áll rendelkezésére. A kapcsolás késleltetésével a rövid bemeneti impulzusok elnyomhatók vagy a kimenetek kapcsolása késleltethető. A visszakapcsolási késleltetés meghatározott időtartamig aktívan tartja a kimeneteket.
Az M12-es csatlakozási technikának köszönhetően az impulzushosszabító egyszerűen felszerelhető a terepen az érzékelő és a bemeneti modul közé. A paraméterezés a készüléken vagy IO-Linken keresztül végezhető el.

GYIK az impulzushosszabbítóval kapcsolatban