• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. IO-Link előnyök
  2. Termékválasztás
  3. IO-Link átalakítók és kijelzők
  4. Analóg jelek az IO-Linkre

Analóg jelek az IO-Linkre

Kapcsolat az érzékelő, az átalakító, a master, a felhőrendszerek és a PLC között

Szabványos jelek digitalizálása IO-Linkkel

A DP2200 és DP1222 átalakítókkal az iparban szokásos 4...20 mA vagy 0...10 V analóg jelek digitális IO-Linkre alakíthatók át. Telepítse az átalakítót az analóg érzékelő és az IO-Link master közé, így az IO-Link nélküli analóg érzékelőket integrálja az IO-Link infrastruktúrába.

Egy jelzőlámpa vezérlése az áramlás függvényében analóg és IO-Link közötti átalakítóval

Az átalakítók az analóg jelet nem csupán továbbítani képesek az IO-Linkre, hanem felügyelni is. Az IO-Link segítségével ezután definiálni lehet a kapcsolási feltételeket. Így például egy jelzőlámpa az aktuális áramlási értéktől függően kapcsolható.

A DP2200 IO-Link összeköttetés nélkül is üzemeltethető. A készüléken lévő narancssárga kupakok a paraméterezés beviteli gombjaiként szolgálnak. Az analóg jelet 1:1 arányban át lehet vezetni egy helyi kijelzőkészülék működtetéséhez vagy egy meglévő rendszerben az analóg jel feldolgozásához.

GYIK az analóg és az IO-Link közötti átalakítóról