- IO-Link előnyök
- Termékválasztás
- IO-Link átalakítók és kijelzők
- Reléadapterek
Reléadapter terepi alkalmazáshoz
24 VAC vagy 32 VDC kapcsolás kerülőutak nélkül
A magas IP-védettségnek és az M12-es csatlakozási technikának köszönhetően egyre több automatizálási technológiai komponens alkalmas a terepen való használatra. Általában 24 V-os félvezető kimenetekkel rendelkeznek, és 20 és 300 mA közti maximális kapcsolási áramokkal. Ha más feszültségekre, nagyobb kapcsolási áramokra vagy galvanikus leválasztásra van szükség, a relék népszerű megoldást jelentenek – ehhez azonban eddig egy kapcsolószekrényen keresztüli kerülőútra volt szükség. Az ifm új reléadaptereivel mostantól terepi használatra alkalmas relék állnak rendelkezésre, amelyek a terepen általánosan használt M12-es csatlakozási technikának köszönhetően egyszerűen és megbízhatóan csatlakoztathatók.