• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. IO-Link előnyök
  2. Termékválasztás
  3. IO-Link átalakítók és kijelzők
  4. Fordulatszám IO-Linkké

IO-Link fordulatszám-őr

Az IO-Link fordulatszám-átalakító csatlakozási rajza

Fordulatszám-felügyelet és -kiértékelés a DP2122-vel

Ha egy tengelyhez kapcsolóbütykök vannak rögzítve, egy érzékelő képes érzékelni ezeket, majd egy négyszögjelet adhat ki azzal a frekvenciával, amelyen a kapcsolóbütyköket érzékeli. Ebből a jelből ezután meg lehet határozni a fordulatszámot. Ezt különböző eszközökön, például PLC-n lehet elvégezni, az impulzusjelek felügyeletére szolgáló kijelzőinkkel, fordulatszám-őrökkel, a DP2122-vel vagy a kompakt fordulatszám-őreinkkel.

Az említett lehetőségekkel szemben akkor érdemes a DP2122 mellett döntenie, ha a következő pontok fontosak az Ön számára:

  • Szabad érzékelőválasztás, optikai, induktív, kapacitív,...
  • Kiértékelés közvetlenül a terepen - csökkenti a kábelezési költségeket
  • Az érzékelt fordulatszám helyi kijelzése

Ez az átalakító IO-Linkkel vagy anélkül is üzemeltethető.

Alkalmazási példa az IO-Link fordulatszám-átalakítóra

IO-Link nélkül a készüléken lévő narancssárga kupakok négy gombként használható a paraméterezéshez. Ezzel meghatározhatók a két digitális kimenet kapcsolási feltételei, amelyek aztán egyszerűen információt adnak Önnek arról, hogy a fordulatszámok a kívánt tartományon belül vannak-e. A kijelzőn az érzékelt fordulatszámot is láthatja.

Az IO-Linkkel történő üzemeltetés során az érzékelt fordulatszámot/frekvenciát, valamint a fordulatszám-értékelés jó/rossz eredményeit a folyamatadatokban a meghatározott kapcsolási feltételeken keresztül kapja meg.