Tényleg lapos és tökéletesen tömít: FrontmembránosG ½-es nyomásérzékelő
- A kerámia mérőcellának köszönhetően ellenáll még a koptató közegeknek is
- A mérési elv rendkívül ellenálló a nyomáscsúcsokkal szemben
- A tényleges frontmembrános kialakítás megakadályozza a lerakódásokat és a vezeték eltömődését
- A nyomás és a hőmérséklet folyamatos továbbítása egyetlen mérési ponton
Ellenáll a nagy nyomásoknak és a koptató közegeknek
Mindenütt, ahol nagy viszkozitású vagy koptató hatású közegeket, például ragasztókat, enyvet vagy tömítőanyagokat kell csővezetéken keresztül, pontos és nagy nyomás alatt szállítani, ott a PL15 kompakt G 1/2 nyomástávadó az ideális választás. A frontmembránoskialakítás nem biztosít holtteret a közegeknek, ahol azok megtapadhatnának, így hatékonyan megakadályozható a vezeték eltömődése. A kerámia mérőcella ellenáll a szélsőséges nyomáscsúcsoknak is, és tartósan ellenáll a koptató tartalmaknak, például az üveggyöngyöknek vagy más szilárd részecskéknek.
A PL15 ifm által szabadalmaztatott, rendkívül biztonságos tömítési koncepciója megakadályozza, hogy a mérőcsatlakozó menetes területére nagy nyomás alatt folyékony közegek, például víz vagy lakk kerüljenek, ott lerakódjanak, vagy a további folyamat során keveredjenek, sőt szennyezzék a későbbi közegeket.