Tömítések
E30451
SEAL RING EPDM G1/2
Tömítések
E30451
SEAL RING EPDM G1/2
- Tartályok, edények és csővezetékek megbízható tömítéséhez
- Folyamatérzékelőkkel kombinált alkalmazáshoz
Felhasználási terület
Kivitel | folyamatcsatlakozással ellátott eszközökhöz G ½ |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...130 |
---|
Tesztek / engedélyek
Szabvány | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 4,05 |
---|---|
Belső átmérő [mm] | 18,5 |
Külső átmérő [mm] | 23,9 |
Anyagok | EPDM |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 10 db |
---|