o-gyűrű
E30511
O-RG 16,40x1,00/EPDM 5 PIECE
o-gyűrű
E30511
O-RG 16,40x1,00/EPDM 5 PIECE
- Tartályok, edények és csővezetékek megbízható tömítéséhez
- Folyamatérzékelőkkel kombinált alkalmazáshoz
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...150 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1,85 |
---|---|
Belső átmérő [mm] | 16,4 |
Külső átmérő [mm] | 18,4 |
Anyagok | EPDM |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 5 db |
---|