IO-Link repeater
E30444
IO-LINK REPEATER
IO-Link repeater
E30444
IO-LINK REPEATER
- IO-Link hatótávolság kiterjesztve 240 m-re
- Max. 3 repeater soros csatlakoztatása lehetséges
- Egyszerű beállítás a „plug & play” technológiával
- Felhasználás élelmiszer- és italgyártásban
- Egyszerű csatlakoztatás a meglévő IO-Link struktúrába
- Transzparens minden tanúsított IO-Link master egység számára
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 | ||||||
Áramfelvétel [mA] | < 20 | ||||||
Védelmi osztály | III | ||||||
Polaritáscsere védelem | igen; (a master oldalon) | ||||||
Túlfeszültség-védelem | igen; (integrált) | ||||||
Lökőfeszültség elleni védelem |
|
||||||
Lökőáram elleni védelem |
|
||||||
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 2; (ismétlőnként) | ||||||
Áramterhelhetőség portonként [A] | 0,84; (Port Class A; Port Class B: 2) | ||||||
Késleltetési idő aciklikus adatok | max. 2 ciklus; (ismétlőnként) | ||||||
Késleltetési idő folyamatadatok | max. 1 ciklus; (ismétlőnként) |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
Unterstützte Masterportklasse | A / B |
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 |
SIO-mód | nem |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...65 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 68; IP 69K; (7 nap / 3m vímélység / 0,3 bar: IP 68) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 409 | ||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 212 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; PA üvegszál erősített; FKM; földel.bilincs: rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |