• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  4. Ipari alkalmazásokhoz holttérmentesen beépíthető
  5. PL1504

Holttérmentes nyomásérzékelő

PL1504

PL-010-REA12-A-DKG/US/ /

Holttérmentes nyomásérzékelő

PL1504

PL-010-REA12-A-DKG/US/ /

  • A rendszernyomás megbízható érzékelése ipari és mobil alkalmazásokban
  • Magas ütés- és rezgésállóság
  • Nagyon jó ismételhetőség és alacsony jellegörbe-eltérés
  • Kompakt és robusztus nemesacél készülékház szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
  • Integrált hőmérsékletmérés IO-Linken keresztül
  • Precíziós analóg kimenet és kényelmes kommunikációt IO-Link segítségével
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Mérési tartomány
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/2 külső menet
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Mérőelem kerámia-kapacitív nyomásmérő cella
Hőmérséklet-ellenőrzés igen
Alkalmazás ipari alkalmazásokhoz holttérmentesen beépíthető; Ipari alkalmazásokhoz
Közeg viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok; igény esetén más közegre is
Közeghőmérséklet [°C] -25...110; (szivárgásmentes süllyesztett beépítés fém a fémen tömítéssel. a többi tömítési változat megengedett hőmérsékletét lásd a tömítőanyagoknál, "Tartozékok")
Min. repesztőnyomás
175 bar 2538 psi 17 MPa
Nyomásállóság
70 bar 1015 psi 7 MPa
Vákuumálló [mbar] -1000
Nyomás típusa relatív nyomás; vákuum
Holttérmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 9,6...30 DC
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] 100; (500 V DC)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Integrált Watchdog igen
2-vezetékes
Áramfelvétel [mA] 3,5...21,5
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 1
3-vezetékes
Áramfelvétel [mA] < 30
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 0,5
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel analóg jel; IO-Link (konfigurálható)
Digitális kimenetek száma 1; (IO-Link)
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20; (skálázható; 1:5)
Max. terhelés [Ω] (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V)
Rövidzárlat-biztos igen
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
Analóg kezdőpont
-1...8 bar -14,5...116 psi -0,1...0,8 MPa
Analóg végpont
1...10 bar 14,5...145 psi 0,1...1 MPa
Lépésekben
0,002 bar 0,2 psi 0,0002 MPa
Gyári beállítás
ASP = 0,0 bar AEP = 10,0 bar
ASP = 0,0 psi AEP = 145,0 psi
ASP = 0,0 MPa AEP = 1,0 MPa
Hőmérséklet-ellenőrzés
Mérési tartomány
-25...110 °C -13...230 °F
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1)
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,5; (linearitás beleértve a hiszterézist és ismétlőképességet, a határérték DIN EN IEC 62828-1 szerint)
Linearitás [a tartomány %-a] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente)
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Hőmérséklet-ellenőrzés
Pontosság [K] ± 2,5 K + (0,045 x (környezeti hőmérséklet - közeghőmérséklet))
Reakcióidők
Csillapítás folyamatérték dAP [s] 0...99,99
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] 0...99,99
2-vezetékes
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 12
3-vezetékes
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] 3
Hőmérséklet-ellenőrzés
Válaszdinamika T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 víz; > 0,9 m/s)
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-mód nem
Szükséges master port típus A; (ha a pin 2 nincs csatlakoztatva: B)
Min. folyamat ciklusidő [ms] 3,5
IO-Link felbontás nyomás [bar] 0,002
IO-Link felbontás hőmérséklet [K] 0,2
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
nyomás 16
hőmérséklet 16
készülék állapota 4
IO-Link funkciók (aciklikus) alkalmazás-specifikus címke; belső hőmérséklet
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1437
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...100
Védettség IP 67; IP 68; IP 69
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61326-1
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 427
UL minősítés
Enclosure type Type 1
UL tanusítvány száma J050
UL fájl száma E174189
Mechanikai adatok
Súly [g] 85,3
Anyagok rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM
Közeggel érintkező anyagok rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); Al2O3 (kerámia); felületi karakterisztika : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM tömítés DIN EN ISO 1179-2 szerint, lásd a kezelési útmutatót)
Min.nyomásciklusok 100 millió
Meghúzási nyomaték [Nm] 25
Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó G 1/2 külső menet
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
működési állapot 2 LED, zöld
Tartozékok
Szállított tételek
Tömítések: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Tartozékok (választható)
Tömítések: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Tömítések: G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25...110°C), E30451
Tömítések: G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5...110°C), E30513
o-gyűrű: 16,4 x 1, FKM (-15...110°C), E30510
o-gyűrű: 16,4 x 1, EPDM (-25...110°C), E30511
o-gyűrű: 16,4 x 1, FFKM (-5...110°C), E30512
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott