- Termékek
- Érzékelők
- Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
- Ipari alkalmazásokhoz holttérmentesen beépíthető
- PL1514
Holttérmentes nyomásérzékelő
PL1514
PL-016-REA12-A-DKG/US/ /
Holttérmentes nyomásérzékelő
PL1514
PL-016-REA12-A-DKG/US/ /
- A rendszernyomás megbízható érzékelése ipari és mobil alkalmazásokban
- Magas ütés- és rezgésállóság
- Nagyon jó ismételhetőség és alacsony jellegörbe-eltérés
- Kompakt és robusztus nemesacél készülékház szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
- Integrált hőmérsékletmérés IO-Linken keresztül
- Precíziós analóg kimenet és kényelmes kommunikációt IO-Link segítségével
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
|||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 külső menet |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |||
---|---|---|---|---|
Mérőelem | kerámia-kapacitív nyomásmérő cella | |||
Hőmérséklet-ellenőrzés | igen | |||
Alkalmazás | ipari alkalmazásokhoz holttérmentesen beépíthető; Ipari alkalmazásokhoz | |||
Közeg | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok; folyadékok; igény esetén más közegre is | |||
Közeghőmérséklet [°C] | -25...110; (szivárgásmentes süllyesztett beépítés fém a fémen tömítéssel. a többi tömítési változat megengedett hőmérsékletét lásd a tömítőanyagoknál, "Tartozékok") | |||
Min. repesztőnyomás |
|
|||
Nyomásállóság |
|
|||
Vákuumálló [mbar] | -1000 | |||
Nyomás típusa | relatív nyomás; vákuum | |||
Holttérmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Integrált Watchdog | igen |
Áramfelvétel [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 1 |
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
---|---|
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 0,5 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel; IO-Link (konfigurálható) |
Digitális kimenetek száma | 1; (IO-Link) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható; 1:5) |
Max. terhelés [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analóg kezdőpont |
|
|||||||||
Analóg végpont |
|
|||||||||
Lépésekben |
|
|||||||||
Gyári beállítás |
|
Mérési tartomány |
|
---|
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (10 K-nél kisebb hőmérséklet-ingadozások esetén; Turn down 1:1) |
---|---|
Jelleggörbe eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,5; (linearitás beleértve a hiszterézist és ismétlőképességet, a határérték DIN EN IEC 62828-1 szerint) |
Linearitás [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hiszterézis eltérés [a tartomány %-a] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hosszútávú stabilitás [a tartomány %-a] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; évente) |
Nullpont hőmérséklet koefficiense [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Hőmérséklet koefficiens span [a tartomány %-a / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Pontosság [K] | ± 2,5 K + (0,045 x (környezeti hőmérséklet - közeghőmérséklet)) |
---|
Reakcióidők
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Analóg kimenet csillapítása dAA [s] | 0...99,99 |
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 12 |
---|
Analóg kimenet ugrásra adott válaszideje [ms] | 3 |
---|
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 víz; > 0,9 m/s) |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
SIO-mód | nem | ||||||||
Szükséges master port típus | A; (ha a pin 2 nincs csatlakoztatva: B) | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,5 | ||||||||
IO-Link felbontás nyomás [bar] | 0,002 | ||||||||
IO-Link felbontás hőmérséklet [K] | 0,2 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; belső hőmérséklet | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
||||||
MTTF [év] | 427 | ||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 76 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); Al2O3 (kerámia); felületi karakterisztika : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM tömítés DIN EN ISO 1179-2 szerint, lásd a kezelési útmutatót) |
Min.nyomásciklusok | 100 millió |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 25 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 külső menet |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|