Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
E30509
ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE
Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
E30509
ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE
- Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
- Robusztus nemesacél kivitel zord ipari környezethez
- Nagy nyomószilárdság
- Ipari területeken való alkalmazásokhoz
Felhasználási terület
Kivitel | csővezetékekhez | ||
---|---|---|---|
Nyomásállóság [bar] | 160 | ||
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 144,6 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 32 mm |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|