IO-Link Bluetooth adapter
E30446
IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |
---|---|---|
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Japán; Namíbia; Brazília; Kína; India; Szingapúr; Mexikó; Dél-Afrika; Malajzia; Vietnám; Chile; Thaiföld; Tajvan; Dél-Korea; Indonézia | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Áramfelvétel [mA] | 30...830; (24 V DC, teljes terhelés) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | folyamatérték rögzítése |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link; Bluetooth |
---|
Átviteli szabvány | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 |
---|---|
Frekvenciasáv | 2,4 - 2,482 GHZ |
Átviteli teljesítmény [mW] | 10; (10 dBm) |
Hatótávolság | typ. 20 m |
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verzió | 1.0; 1.1 |
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 |
Szükséges master port típus | A |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 285 | ||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 88,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); bronz (2.0401); PA; PBT; FKM; Tömítés: FKM; |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|