o-gyűrű
E30512
O-RG 16,40x1,00/FFKM
o-gyűrű
E30512
O-RG 16,40x1,00/FFKM
- Tartályok, edények és csővezetékek megbízható tömítéséhez
- Folyamatérzékelőkkel kombinált alkalmazáshoz
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -5...200 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1,5 |
---|---|
Belső átmérő [mm] | 16,4 |
Külső átmérő [mm] | 18,4 |
Anyagok | FFKM |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|