Intelligens feszültségellátás közvetlenül a terepen
- A terepen való szerelés csökkenti a hosszú kábelek okozta feszültségveszteségeket
- Az IP 67K védettségnek köszönhetően nincs szükség kapcsolószekrényre
- Elektronikus biztosítékkal védett kimenetek
- Beállítható kimeneti feszültség, külön beállítható áram minden kimenethez
- Állapotjelző és diagnosztikai LED-ek
Feszültségellátás közvetlenül a terepen
Egyre több felhasználó szereli a vezérlési komponenseket a kapcsolószekrény helyett közvetlenül, decentrálisan a gépre, így például az IO-Link mastereket vagy más terepi modulokat. A kapcsolószekrényből történő hagyományos feszültségellátás esetén a hosszú kábeleken átfolyó nagy áramok miatt kritikus feszültségesések lépnek fel. Ennek megelőzésére az ifm egy nagy teljesítményű tápegységet kínálközvetlenül a terepen történeő telepítéshez.
További előnyök és ügyfélelőnyök
Beállítható kimenetek
A kimeneti áramkörök 24 V-os feszültsége a tápegységen található gombok segítségével határértékek között állítható. Kissé pl. megnövelhető, hogy a hosszabb tápvezetékeken fellépő feszültségesés ellenére is pontosan 24 V érkezzen a csatlakoztatott fogyasztóhoz. A felhasználó beállíthatja a négy elektronikus biztosíték kioldási áramát is. Ez maximális védelmet nyújt a szekunder áramkörben fellépő rövidzárlat vagy túlterhelés esetén.
Kezelés és kijelző
A tápegység előlapján három gomb található az áram- és feszültségértékek beállításához. A különböző színű LED-ek sora gyors áttekintést nyújt az állapotról, és hiba esetén gyors diagnózist tesz lehetővé. Megjeleníti a tápegység vagy az egyes kimeneti áramkörök áramterhelését 0...200 % között, a beállított áram- és feszültségértékeket, valamint azt, hogy mely biztosítékok oldottak ki. Minden kimeneti áramkörhöz külön gomb tartozik a biztosíték visszaállításához.
Nagyobb megbízhatóság
Az elektronikus biztosítékok még nagy vezetékellenállások esetén is megbízhatóan érzékelik a rövidzárlatokat. A négy külön-külön biztosítékkal ellátott kimeneti áramkörnek köszönhetően a hibás áramkör szelektíven lekapcsol, az ép áramkörök megbízhatóan működnek tovább. A tápellátás még nagy áramcsúcsok esetén is garantált, például kapacitív terhelések kapcsolásakor.