T-elosztó
E12778
ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS
T-elosztó
E12778
ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 8 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...85 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 102,65 |
---|---|
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó A
Csatlakozó: 7/8"; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott |