Konfekciónálható dugalj
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Konfekciónálható dugalj
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 9 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 48,808 |
---|---|
Test kiöntő anyaga | PA; PUR |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Tömítés anyaga | NBR |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
csavaros sorkapcsok: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 7...13 mm; AWG 16 |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; öntött test: PA; PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Tömítés: NBR; Érintkezők: aranyozott |
---|