T-elosztó
E12777
ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS
T-elosztó
E12777
ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 10 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...85 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 71,25 |
---|---|
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó A
Csatlakozó: 7/8"; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott |