konfekcionálható csatlakozódugó
E12775
SSTGB030ZDSFKPG
konfekcionálható csatlakozódugó
E12775
SSTGB030ZDSFKPG
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 12 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 51,9 |
---|---|
Test kiöntő anyaga | PBT |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
csavaros sorkapcsok: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm; AWG 16 |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; öntött test: PBT; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
---|