• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Maximális rugalmasság: IO-Link- Multiport-Module

  • Különböző digitális és analóg be- / kimeneti funkciók az IO-Link-kommunikációhoz egyetlen modulban
  • 8 egymástól függetlenül paraméterezhető I/O-port
  • A segédfeszültség és az IO-Link galvanikus leválasztása
  • Digitális bemeneti szűrő, nagy teljesítményű kimenetek (minden esetben 2 A)
  • Paraméterezés és diagnosztika az IO-Link segítségével

Tetszés szerinti kombinációs lehetőségek egyetlen modulban
Ezen IO-Link modulok segítségével lehetőség van a hagyományos digitális és analóg érzékelők és digitális aktorok bekötésére az IO-Linkbe. Ehhez a modulok 8 flexibilis porttal rendelkeznek, melyek egymástól függetlenül konfigurálhatók: digitális be- és kimenetként, analóg bemenetként (4...20 mA vagy 0...10 V). Az analóg és digitális portok ilyen szabad kombinációja mindössze egyetlen modulban eddig egyedülálló, és költségeket takarít meg. A vezérlésben ehhez ugyanis egyetlen IO-Link portra van szükség.

Nagy tudású kimenetek az aktorokhoz
A PerformanceLine változatok nagy teljesítményű kapcsoló kimenetei max. 2 A áramok kapcsolását teszik lehetővé (16 A modulonként). A tápfeszültség és az IO-Link kommunikáció galvanikus leválasztása eközben maximális védelmet biztosít.

Előnyök és az ügyfelek haszna

Ciklikus vagy aciklikus port-konfiguráció
Az ifm multiport-moduljainak különlegessége a portok flexibilis konfigurálhatósága. A felhasználó a megfelelő eszközazonosítónak az IO-Linken keresztül való kiválasztásával állíthatja be a ciklikus vagy az aciklikus változatot. Ezáltal a csatlakozók (AI, DI, DO) funkciója ciklikusan vagy aciklikusan kerül konfigurálásra.

L-kódolású külső feszültségellátás (PerformanceLine):

  • 16 A kimeneti áram modulonként, csatlakozónként 2 A kapcsolható
  • Coolant-változat speciális anyagból készült házzal, mely ellenáll az olajaknak és hűtő-kenőanyagoknak
  • L-kódolású tápkábel szükséges
  • A tápfeszültség és az IO-Link interfész galvanikus leválasztása gondoskodik a megbízható adatkommunikációról (IO-Link-konform)
  • Az érzékelőkről leválasztott aktorok lekapcsolhatók

A-kódolású külső feszültségellátás (StandardLine):

  • A kimeneti áram 4 csatlakozónként 1,8 A-re korlátozva
  • Elérhető ipari alkalmazásokhoz szánt változatban vagy speciális kivitelben élelmiszeripari alkalmazáshoz
  • Az áramellátás a standard vezetéken keresztül biztosítható
  • A tápfeszültség és az IO-Link interfész galvanikus leválasztása gondoskodik a megbízható adatkommunikációról. (IO-Link-konform)
  • Az érzékelőkről leválasztott aktorok lekapcsolhatók

Betáplálás a master A-portból

  • 1 A kimeneti áram (összesen) kapcsolható 8 csatlakozóhoz
  • Feszültségellátás a master érzékelő-betáplálásából, kiegészítő külső aktor-betáplálás nélkül
  • Elérhető ipari alkalmazásokhoz szánt változatban vagy speciális kivitelben élelmiszeripari alkalmazáshoz
  • Nincs szükség plusz tápkábelre

IO-Link modulok

Tartozékok