- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugaljjal
- E12772
Csatlakozókábel dugaljjal
E12772
ADOGB050ZDS0002B05
Csatlakozókábel dugaljjal
E12772
ADOGB050ZDS0002B05
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 5 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 187,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 26 x 26 x 49,9 | ||||||
Test kiöntő anyaga | PUR | ||||||
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény | ||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 2 m, PUR, fekete, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm² |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott |
---|