Konfekciónálható dugalj
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
Konfekciónálható dugalj
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
- Aranyozott érintkezők a megbízható elektromos csatlakozásokhoz
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- Biztos kábelcsatlakozás sorkapocs segítségével
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 12 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 54,2 |
---|---|
Méretek [mm] | 27 x 27 x 83 |
Test kiöntő anyaga | PBT |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 8...10 mm |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; öntött test: PBT; záró: horganyöntvény |
---|