- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugaljjal
- E20429
Csatlakozókábel dugaljjal
E20429
ADOGB030MSS0005E03
Csatlakozókábel dugaljjal
E20429
ADOGB030MSS0005E03
- Tartós, megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 300 AC/DC |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...80 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -5...80 |
Védettség | IP 68 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 279,3 |
---|---|
Méretek [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, PVC, fekete, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm ) |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény |
---|