Система за оценяване и показване на аналогови сигнали
DP2200
Analog Threshold Displ./4-20mA
Система за оценяване и показване на аналогови сигнали
DP2200
Analog Threshold Displ./4-20mA
- За надеждно следене на граничната стойност на аналогови датчици
- Ясно видим светодиоден дисплей с промяна на цвета червено/зелено
- Компактен корпус с висок клас на защита
- Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
- Надеждно преобразуване не сигнала от аналоговите измерени стойности в IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | децентрализирано показване, предварителна обработка и преобразуване на аналогови сигнали |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Консумация на ток [mA] | 30...900 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 0,8 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 1; Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Входове
Сензорно захранване на входовете | от работното напрежение |
---|---|
Брой аналогови входове | 1 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 4...20 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 1 |
---|---|
Диапазон на напрежение DC [V] | 10...30 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 50 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Резолюция на аналоговия изход | 10 Bit |
Прецизност / отклонения
Прецизност | 0,75; (% от крайната стойност на обхвата на измерване аналогов изход) |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Поддържаните устройства |
|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link ревизия | 1.1 |
SDCI стандарт | IEC 61131-9 |
Профили | Smart Sensor |
SIO режим | да |
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A |
Данни за процеса, аналогови | 1 |
Данни за процеса, двоични | 1 |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (линейно намалява до 50% (40 ° C); без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 4000 |
Защита | IP 67 |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 373 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 108 |
---|---|
Размери [mm] | 63 x 30 x 24 |
Материал | PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |