• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. IO-Link аксесоари / технология за свързване
  4. IO-Link конвертор
  5. DP4200

Система за оценяване и показване на аналогови сигнали

DP4200

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

Система за оценяване и показване на аналогови сигнали

DP4200

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

  • За надеждно следене на граничната стойност на аналогови датчици
  • Ясно видим светодиоден дисплей с промяна на цвета червено/зелено
  • компактен дизайн с висока степен на защита за използване във влажна среда
  • Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
  • Надеждно преобразуване не сигнала от аналоговите измерени стойности в IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Приложение децентрализирано показване, предварителна обработка и преобразуване на аналогови сигнали; за използване във влажна среда; употреба на закрито
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC; ((in wet environments: 18...28 V) съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V] 24
Консумация на ток [mA] 30...900
Макс. токово натоварване общо [A] 0,8
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови входове: 1; Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Входове
Сензорно захранване на входовете от работното напрежение
Брой аналогови входове 1
Аналогов вход (ток) [mA] 4...20
Изходи
Брой цифрови изходи 1
Диапазон на напрежение DC [V] 10...30
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. работен ток за изход [mA] 50
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Прецизност / отклонения
Прецизност 0,75; (% от крайната стойност на обхвата на измерване аналогов вход)
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 610
IO-Link Device
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Данни за процеса, аналогови 1
Данни за процеса, двоични 1
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Температура на съхранение [°C] -25...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90; (линейно намалява до 50% (40 ° C); без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m] 4000
Защита IP 67; IP 69K
Степен на замърсяване 2
Тестове / одобрения
MTTF [Години] 370
Механични данни
Тегло [g] 78,5
Тегло (без аксесоари и опаковки) [g] 27
Размери [mm] 63 x 30 x 24,5
Материал корпус: PA
Материал на гайката неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Уплътнителен материал FKM
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване Светодиод, жълт
Работа Светодиод, зелен
7-сегментен LЕD дисплей, червен / зелен 4-цифров настроеваеми
цифра височина 6,8 mm
цифров преубразовател 3,8 mm
Забележки
Забележки
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM