1. Переваги IO-Link
  2. Відгуки клієнтів

Історії клієнтів IO-Link

ABB: Економія з IO-Link

ABB у Франції покладається на ifm, щоб оснастити свої системи розподілу основними модулями IO-Link і модулями вводу/виводу. Це допомагає їм заощадити час і матеріал для прокладання кабелів. Можливість бути незалежним від конкретної польової шини робить пропозицію ABB France дуже гнучкою.

NEREUS: Надійне очищення стічних вод завдяки IO-Link

NEREUS розробляє та виробляє компактні фільтрувальні насосні системи для фільтрації стічних вод. З ifm вони мають надійного партнера, який постачає їм численні датчики, такі як датчики тиску, температури, датчики рівня та їхні нові датчики провідності.

Technoalpin: Підвищення ефективності снігових гармат

Technoalpin є виробником снігових гармат у Південному Тіролі.
Завдяки численним датчикам у снігових гарматах і насосних станціях ifm допомагає довести прогрес до схилу. Технологія IO-Link забезпечує високоефективне управління системою. Програмне забезпечення дозволяє клієнту зручно оцінювати всі дані, такі як швидкість потоку та параметри системи, і коригувати їх за потреби.

Starrag: Цифрове оновлення за допомогою IO-Link

Промисловість 4.0, серед іншого, передбачає створення цифрового силуету заводу, що дозволяє комп’ютерно оптимізувати процес. Основну інформацію надають багато датчиків, які вже встановлені для керування машинами. Завдяки технології IO-Link ці датчики забезпечують набагато більше даних, ніж просто сигнали перемикання або аналогові значення. Starrag Technology GmbH у Білефельді (Німеччина) — це компанія, яка виробляє верстати та широко оснащує їх датчиками IO-Link від ifm. Таким чином, кінцеві користувачі готові до цифровізації галузі, яка стає все більш актуальною.

Прочитайте повний звіт про заявку

Skanderborg Bryghus: Оптимальні результати виробництва з IO-Link

Ми покладаємось на короткі відстані та прямі поради, щоб перетворити співпрацю з нашими клієнтами та партнерами на успіх. У цьому прикладі пивоварні в Скандерборзі співпраця між GEA та ifm призвела до створення абсолютно сучасної та високоавтоматизованої пивоварні, де жоден процес не залишається напризволяще. Від ретельного моніторингу резервуарів до розливу пива, різні продукти ifm підтримують процес автоматизації.

Прочитайте повний звіт про заявку

Ramaplast: Управління енергією за допомогою IO-Link

IVECO: Діагностика в автосервісі

IVECO є світовим виробником вантажних і комерційних автомобілів. На заводі Suzarra поблизу Мантуї на півночі Італії щодня з конвеєра сходить 250 транспортерів. У кузовному цеху кузов збирається з попередньо відштампованих металевих деталей за допомогою зварювальних роботів. Кожен кузов автомобіля повинен пройти через виробничу лінію довжиною 100 метрів. Делікатна зона, тому що зупинка на цьому місці призведе до зупинки всього виробництва. Ось чому IVECO встановив комплексну діагностичну систему для технічного обслуговування на основі стану за допомогою спеціалістів з автоматизації ifm, ефективно запобігаючи незапланованим простоям виробництва.

Прочитайте повний звіт про заявку