ISO калібрування тиску
Порівняльне вимірювання може бути засноване на двох різних методах: за допомогою еталонного приладу тиску або за допомогою високоточних компенсаторів тиску з використанням зразків відомої маси.
Регулятори тиску є прецизійними регуляторами тиску з вбудованим електричним генератором тиску. Зазвичай вони мають сенсорний екран, що забезпечує інтуїтивно зрозуміле керування. Процес керування запускається встановленням певного цільового значення або вибором запрограмованих кроків. Потім значення, отримане на пристрої, що тестується, можна порівняти з контрольним цільовим значенням і задокументувати. У такий спосіб регулятори тиску дають змогу точно й автоматично наближатися до бажаного результату вимірювання тиску.
На відміну від цього, вантажопоршневі манометри можуть використовуватися для створення певних тисків шляхом застосування певної сили до поршневого циліндра відомого діаметра. На практиці для цього на поршень розміщують деталі відомої маси. Результатом є еталонний тиск, який можна виміряти безпосередньо в точці вимірювання.
Калібрування проводиться за 6 точками вимірювання з кроком 20% від кінцевого значення діапазону вимірювання, у діапазонах вимірювання -1...1 бар, -1...10 бар і 0...700 бар. За замовчуванням калібрування здійснюється із заводськими налаштуваннями аналогового виходу (струм) або, як варіант, візуально за допомогою дисплея пристрою чи аналогового виходу (напруга).