- Послуга калібрування
- Калібрування, регулювання, перевірка чи проведення юридичної перевірки?
Калібрування, регулювання, перевірка чи проведення правової перевірки?
Що насправді означає «калібрування»?
Калібрування — це акт визначення та документування, у спосіб, який можна простежити, відхилень між вимірювальним приладом, який називається пристроєм, що тестується (DUT), і еталонним пристроєм, який називається еталонним стандартом.
Результат цього порівняння показує відхилення вимірювання в різних точках вимірювання та може бути представлений в абсолютній або відносній формі. Регулярне калібрування вимірювальних приладів забезпечує точність і відтворюваність вимірювальних даних. Еталонне вимірювання проводиться за допомогою еталонного приладу.
Простежуваність означає безперервний ланцюг порівняльних вимірювань, пов'язаних із результатами вимірювань вимірювального приладу й конкретного національного еталону вищого рангу.
Метрологічна простежуваність
Отримана ієрархія полягає в акредитації, тобто органи, що проводять калібрування, пройшли оцінку своєї технічної компетентності й, отже, отримали офіційне визнання. Федеральне фізико-технічне відомство Німеччини (PTB) є вищим національним органом із метрології, що надає еталони найвищої точності, як-от еталонні лічильники, для всіх фізичних і законодавчо необхідних величин для використання під час калібрування.
Що означає «регулювання»?
На відміну від калібрування, регулювання — це процес налаштування вимірювального приладу на відхилення вимірювання, максимально зменшене для того, щоб відхилення залишалися в межах похибки. Отже, регулювання вимагає втручання у вимірювальний прилад, що зазвичай призводить до незворотних змін пристрою.
Що таке «перевірка»?
Перевірка полягає в наданні об'єктивних доказів того, що вимірювальний прилад відповідає певним вимогам.
На відміну від калібрування, невизначеність вимірювання не вказується, а тільки робиться заява про проходження або непроходження випробування. Перевірка може охоплювати вторинні вимірювані величини, як-от датчик, перетворювач або модулі вводу/виводу за допомогою тестових сигналів.
Що означає «правова перевірка»?
Правова перевірка означає проведення передбачених законом перевірок вимірювальних приладів, наприклад, терезів, що використовуються в роздрібній торгівлі продуктами харчування, які становлять суспільний інтерес і використовуються для встановлення цін. Правова перевірка здійснюється спеціальними органами й тому регулюється суворими правилами.