• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Технічна підтримка.
  2. Послуга калібрування
  3. Датчики потоку

Калібрування датчиків потоку

ISO калібрування потоку (вода)

Еталонне вимірювання датчиків потоку для вимірювання рідин виконується еталонним пристроєм.

Під час еталонного вимірювання середовище протікає через вимірювальний пристрій, який потрібно калібрувати, й інший еталонний пристрій, який був відкалібрований заздалегідь. Часто використовуються еталонні коріолісові витратоміри, принцип вимірювання яких дає змогу вимірювати масову витрату, яка не залежить від температури й тиску, завдяки чому вони мають дуже високий діапазон точності.

Калібрування здійснюється на основі 3 або 4 точок вимірювання, розподілених по діапазону витрати. Зазвичай точки калібрування знаходяться на 10%, 25%, 50% та 100% відповідного діапазону вимірювань. Здебільшого калібрування датчиків витрати води закінчується на значенні 600 л/хв. Це потрібно враховувати, особливо для приладів із вищими діапазонами вимірювань. За замовчуванням калібрування виконується із заводськими налаштуваннями з використанням аналогового виходу (струм) або, як варіант, візуально з використанням дисплея приладу або аналогового виходу (напруга).

ISO й DAkkS калібрування потоку (повітря)

Порівняльне вимірювання витратомірів стисненого повітря здійснюється на основі критичних сопл.

Під час калібрування за допомогою надкритичних тисків у соплах Лаваля вимірювальне середовище всмоктується за атмосферних умов для прискорення витрати так, щоб вона досягнула швидкості звуку за найменшого діаметра сопла. Досягнувши цього критичного стану витрати, витрата обмежується постійним значенням.

Калібрування здійснюється на основі 6 точок вимірювання, розподілених по діапазону витрати. Здебільшого калібрування витратомірів стисненого повітря та промислових газів закінчується на значенні 700 Нм³/год. За замовчуванням калібрування виконується із заводськими налаштуваннями з використанням аналогового виходу (струм) або, як варіант, візуально з використанням дисплея приладу або аналогового виходу (напруга).

Калібрування датчиків потоку

Калібрування датчиків потоку